国を選択してください

グローバルサイトへ

IUT-F191-IO-V1-FR2-13 RFID R/W デバイス

IO-Linkインターフェースを備えたUHF RFID R/W デバイス

主なメリットの概要

  • 標準読取り距離 1 m
  • 最大 20 タグのマルチタグ読取り機能
  • EPC Class 1 Gen 2 および ISO/IEC 18000-63 に準拠
  • LED 機能表示
  • 保護等級 IP67
  • IO-Link インターフェイス

もっと見る

IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IUT-F191-IO-V1-FR2-13の技術データ

動作周波数919 MHz … 923 MHz:マレーシア
ご要望に応じて、他の国のトランスミッションライセンスを提供いたします
出力電力3 … 100 mW ERP 調節可能
動作距離標準 1 m
注実際に達成可能な読取り距離および書込み距離は、さまざまな要因に依存します。これらには特に、使用されるタグ、設定された送信出力、設置条件、および周囲の環境条件 (特に周囲にある金属材料) が含まれます。したがって、実際に達成可能な読取り距離および書込み距離は、それぞれの運用条件下で確認する必要があります。
MTBF127 a (+40 ° C で動作)
緑色/赤色 LED緑色点灯 : 電源オン
緑色に点滅、短い中断 (1 Hz) あり : IO-Link モード
黄色 LED読み取り/書き込み操作が成功しました
青色 LEDトランスミッションモード
動作電圧UB18 ... 30 V DC (IO-Link)
消費電流≤ 90 mA ( 24 V DC の場合 )
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
プロセス データ入力 32 Byte
出力 32 Byte
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID4194835 (0x400213)
転送レートCOM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間4 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B
保護等級EN 60529
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5
RFIDISO/IEC 18000-63
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (伝送なし期間での動作)
-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) (連続トランスミッションモード)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPA 6.6
ベースアルミニウム
質量700 g
寸法
高さ47 mm
幅165 mm
長さ165 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。