国を選択してください

グローバルサイトへ

IQT4-F61-IO-V1 RFID R/W デバイス

IO-Linkインターフェース付きHF RFID R/W デバイス

主なメリットの概要

  • 最大距離 120 mm
  • 最大 20 タグのマルチタグ読取り機能
  • 作動周波数 13.56 MHz
  • ISO 15693 および NFC タイプ 5 に準拠
  • LED 機能表示
  • 保護等級 IP67 / IP69
  • IO-Link インターフェイス

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: Korea - KCC
Product Compliance: Australia/New Zealand - RCM
Product Compliance: USA - FCC
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IQT4-F61-IO-V1の技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート最大 53 kBit/s
検知範囲
読み取り距離0 ... 120 mm
書き込み距離0 ... 120 mm
幅最大 120 mm
注実際に達成可能な読取り距離および書込み距離は、さまざまな要因に依存します。これらには特に、使用されるタグ、設定された送信出力、設置条件、および周囲の環境条件 (特に周囲にある金属材料) が含まれます。したがって、実際に達成可能な読取り距離および書込み距離は、それぞれの運用条件下で確認する必要があります。
MTBF132,9 a (+40 ° C で動作)
緑色 LED点灯 : 電源オン
点滅、短い中断 (1 Hz) あり : IO-Link モード
赤色 LEDステータスメッセージ
オレンジ色 LED読み取り / 書き込み試行に成功
青色 LED書き込み/読み取りを試行しています
動作電圧UB18 ... 30 V DC (IO-Link)
消費電流< 200 mA
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D 、 ファームウェア アップデート
プロセス データ入力 32 Byte
出力 32 Byte
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID4195330 (0x400402)
転送レートCOM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間4 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 301489-3
EN 62368-1
EN IEC 62311
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN IEC 63000
保護等級EN 60529
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.5
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
NFC タイプ 5
UL 認証E87056
cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
FCC 承認済みFCC ID : 2AXZAIQR4F61
IC 承認済みIC : 7037A-IQR4F61
HVIN : IQR4F61
KCC 認証R-R-PF1-IQT4-F61-IO-V1
MIC 承認AC-26137
ACMA 認証取得CERT-A1E1
IMDA 認証取得ESER / 26 / 5495
WPC 認証取得ETA-SD-20261010494
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (マニュアル参照)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67 / IP69
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPBT
カプセル化成形材料WEVO 403FL/300
取り付けマニュアルを参照してください
質量約 60 g
寸法
高さ12 mm
幅28 mm
長さ80 mm
ケーブルの長さ20 cm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。