国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-4E4A-KE2-DK ASi データカプラ

制御盤用モジュール、データカプラー

主なメリットの概要

  • 2 つの AS-Interface 回路間の双方向データ交換用モジュール
  • AS-Interface 接続 2 個
  • スレーブあたり入力 4 点/出力 4 点(内部接続)
  • 取り外し可能な端子付きハウジング
  • すべての出力の機能表示
  • 通信モニタリング
  • フロントプレートの 2 個のソケットを使用したアドレス指定

もっと見る

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-4E4A-KE2-DKの技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色の点滅:出力の過負荷
LED PWRAS-Interface 電圧、緑色 LED 2 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED 8 個
O10-O13:AS-Interface 1、
O20-O23:AS-Interface 2
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 80 mA
番号 / タイプAS-Interface 回路 1 + 2 ごとに 4 点の内部入力
番号 / タイプAS-Interface 回路 1 + 2 ごとに 4 内部出力
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2001
電磁適合性EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2001、EN 50295:1999
保護等級EN 60529:2000
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
プロファイルS-7.F.F
IO コード7
ID コードF
ID1 コードF
ID2 コードE
データビット(AS-Interface 経由で機能)AS-Interface 1 の出力は、AS-Interface 2 への入力です
AS-Interface 2 の出力は、AS-Interface 1 への入力です
入力 出力
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 O3
D3 IN4 O4
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
周囲温度0 ... 55 °C (32 ... 131 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
保護等級IP20
接続取り外し可能な端子、端子接続 ≤ 2.5 mm2
材料
ハウジングPA 66-FR
質量130 g
寸法
高さ85 mm
幅22,5 mm
長さ99 mm
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項