国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-4E4A-G4-ZE/E2 ASi入出力モジュール

G4 モジュール IP65
入力 4 点(PNP)および電子出力 4 点

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP65
  • フラットケーブルまたは丸型ケーブル接続(標準 EEMS ベース経由、納品物には含まれません)
  • フラットケーブル用のケーブル貫通方法
  • 通信監視、電源切断
  • 2 線式および 3 線式センサー用入力
  • 外部補助電圧からの出力の電源
  • モジュールからの入力の電源供給
  • バス、外部補助電圧、入出力の機能表示
  • センサーの過負荷の監視

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

VAA-4E4A-G4-ZE/E2の技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
プロファイルS-7.0
IO コード7
ID コード0
ID1 コードF
ID2 コードE
UL ファイル番号E223772
LED PWR/FAULT緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:AS-Interface 電圧
赤色:通信エラーまたはアドレス 0
緑色 / 赤色の点滅:センサ電源または出力の過負荷
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 LED
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED 4 個
補助電圧(出力)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 30 mA (センサーなし)/最大 230 mA
保護等級III
サージ保護UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
現在の負荷容量≤ 200 mA(TB ≤ 40 °C)、
≤ 160 mA(TB ≤ 60 °C)、短絡保護
入力電流≤ 9 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 3 mA
1(減衰)≥ 5 mA
番号 / タイプ電子出力 4 点、PNP、過負荷および短絡保護
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧≥ (UAUX - 0.5 V)
電流出力ごとに 1 A、合計 4 A
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度3
保護等級IP65
接続ケーブル貫通方法または端子コンパートメント
黄色フラットケーブル/黒色フラットケーブルまたは標準丸型ケーブル
入力/出力:M12 x 1.5 ケーブルグランドおよびケージテンションスプリング端子
材料
ハウジングPA 6 GF30
質量350 g
締付けトルク、ハウジングねじ0,8 Nm
寸法
高さ71 mm
幅90 mm
長さ102 mm
取り付けDIN レールまたはねじ取付け
一般的な注意事項