国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-4E4A-KE1-Z/E2 ASi入出力モジュール

KE1 スイッチキャビネットモジュール
入力 4 点、出力 4 点

主なメリットの概要

  • 取り外し可能な端子付きハウジング
  • 通信モニタリング
  • 2 線式センサーおよび機械的接点用の入力
  • アドレス指定ジャック
  • 外部補助電圧からの入出力電源
  • バス、外部補助電圧、入出力の機能表示

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR
  • ZH

VAA-4E4A-KE1-Z/E2の技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
プロファイルS-7.0
IO コード7
ID コード0
ID1 コードF
ID2 コードE
UL ファイル番号E87056
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色の点滅:出力の過負荷
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED 4 個
補助電圧(出力)UAUX20~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 40 mA
保護等級III
サージ保護UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC または、機械的接触の場合
供給外部補助電圧 UAUX から
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 2 mA
1(減衰)≥ 4 mA
信号遅延< 2 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
信号周波数≤ 250 Hz
番号 / タイプ電子出力 4 点、PNP、過負荷および短絡保護
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧≥ (UAUX - 0.5 V)
電流0,5 A 出力あたり 、 2 A (モジュールあたり)
使用カテゴリDC-13
電磁適合性
指令 2014/30/EUIEC 62026-2:2015
EN 61326-1:2006
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2015
放射干渉EN 55011:2009
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61326-1:2006
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
汚染度2
保護等級IP20
接続取り外し可能なスプリングダブル端子
定格接続容量:
リジッド / フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり / なし):0.25 mm2 ~1.5 mm2
1.5 mm2 用推奨工具:PxC CRIMPFOX ZA3 または Weidmuller PZ 6 roto
材料
ハウジングPA 66-FR
質量80 g
寸法
高さ48,5 mm
幅22,5 mm
長さ99,6 mm
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項