国を選択してください
VBA-4E4A-G4-ZE/E2 ASi入出力モジュール
G4 モジュール IP65
入力 4 点(PNP)および電子出力 4 点
主なメリットの概要
- 保護等級 IP65
- フラットケーブルまたは丸型ケーブル接続(標準 EEMS ベース経由、納品物には含まれません)
- フラットケーブル用のケーブル貫通方法
- 2 線式および 3 線式センサー用入力
- 外部補助電圧からの出力の電源
- モジュールからの入力の電源供給
- バス、外部補助電圧、入出力の機能表示
- センサー電源の過負荷を知らせる LED インジケータ
- 機能監視、非アクティブ化可能
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH