国を選択してください
VBA-4E-G16-ZEJ ASi入力モジュール
G16 コンパクトモジュール
入力 4 点(PNP)
主なメリットの概要
- コンパクトなデザイン
- 丸型コネクタによる接続
- SPEEDCON 付き M12 金属ねじ込みインサートによる AS-Interface 接続
- バスおよび入力の機能表示
- 保護等級:IP67/IP68/IP69K
- 2 線式および 3 線式センサー用入力
- AS-Interface からの入力用電源
- 通信モニタリング
- センサ電源の過負荷検出
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR