国を選択してください
VAA-4E4A-G12-ZAJ/EA2L ASi入出力モジュール
G12 フラットモジュール
入力 4 点(PNP)および電子出力 4 点
主なメリットの概要
- ステンレス鋼ベース付き一体型ハウジング
- 工具を使用しない取り付け
- SPEEDCON の技術を採用した金属ねじ込みインサート
- ケーブル貫通技術を使用したフラットケーブル接続、可変フラットケーブルガイド
- チャンネルごとの赤色 LED、出力が過負荷になると点灯
- 通信モニタリング、設定可能
- 2、3、4 線式センサー用入力
- DIN 取付けレール
- AS-Interface 証明書
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH