国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2L ASi入出力モジュール

G16 コンパクトモジュール入力 4 点(PNP)および電子出力 4 点

主なメリットの概要

  • コンパクトなデザイン
  • 丸型コネクタによる接続
  • SPEEDCON 付き M12 金属ねじ込みインサートによる AS-Interface 接続
  • バス、外部補助電圧、入出力の機能表示
  • 保護等級:IP67/IP68/IP69K
  • 2 線式および 3 線式センサー用入力
  • AS-Interface からの入力用電源
  • 外部補助電圧からの出力の電源
  • 通信モニタリング
  • センサ電源の過負荷検出
  • 出力過負荷の検出(チャンネルごとの LED 付き)

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-4E4A-G16-ZEJ/E2Lの技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
プロファイルS-7.0
IO コード7
ID コード0
ID1 コードF
ID2 コードE
UL ファイル番号E223772
LED PWR/FAULTステータスディスプレイ、マルチカラー LED
緑色:正常作動
赤色:通信不良
黄色 / 赤色の点滅:アドレス 0
緑色 / 赤色の点滅:センサ電源または出力の過負荷
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力切替え状態(出力)、4 個の黄色 / 赤色 LED
黄色:出力がアクティブ
赤色:出力の過負荷
補助電圧(出力)UAUX20~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 40 mA (センサーなし)/最大 240 mA
保護等級III
サージ保護UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
現在の負荷容量≤ 200 mA (TB ≤ 40 °C)、
≤ 150 mA (TB ≤ 70 ° C)、耐過負荷、短絡保護機能あり
入力電流≤ 9 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 3 mA
1(減衰)≥ 5 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
番号 / タイプ電子出力 4 点、PNP、過負荷および短絡保護
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧≥ (UAUX - 0.5 V)
電流1 A 出力あたり
使用カテゴリDC-13
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃
10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃
耐振動性0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
汚染度3
保護等級IP67 / IP68 / IP69k
接続AS-Interface および補助電圧:M12 x 1 丸型コネクタ
センサー/アクチュエータ:M8 x 1 丸型コネクタ
材料
ハウジングPBT
質量150 g
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm(M12 コネクタ)、
0.2 Nm (M8 コネクタ)
取り付けねじ取り付け
一般的な注意事項