国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E3A-G12-ZAJ/EA2L ASi入出力モジュール

G12 フラットモジュール
4 入力(PNP)および 3 電子出力

主なメリットの概要

  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
  • ステンレス鋼ベース付き一体型ハウジング
  • 工具を使用しない取り付け
  • SPEEDCON の技術を採用した金属ねじ込みインサート
  • ケーブル貫通技術を使用したフラットケーブル接続、可変フラットケーブルガイド
  • チャンネルごとの赤色 LED、出力が過負荷になると点灯
  • 通信モニタリング、設定可能
  • 2、3、4 線式センサー用入力
  • DIN 取付けレール
  • AS-Interface 証明書

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E3A-G12-ZAJ/EA2Lの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
プロファイルS-7.A.2
IO コード7
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コード2
UL ファイル番号E223772
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色点滅:センサー電源または出力の過負荷
LED PWRAS-Interface 電圧、緑色 LED
緑色:電圧 OK
緑色の点滅:アドレス 0
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、3 つの黄色/赤色 LED
黄色:出力アクティブ
赤色:出力過負荷
補助電圧(出力)UAUX24 V DC ± 15 % PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 40 mA (センサーなし)/最大 240 mA
保護等級III
サージ保護UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) 最大 300 V AC(ラインとニュートラル間)主電源から供給
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC
4 線センサ(PNP)、DC 用オプション 2 入力
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
現在の負荷容量≤ 200 mA、過負荷および短絡保護
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 2 mA
1(減衰)≥ 6 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
番号 / タイプ電子出力 3 点、PNP、耐過負荷性および耐短絡性
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧≥ (UAUX - 0.5 V)
電流2 A (出力あたり)
合計 6 A(TB ≤ 40 °C)
4 A 合計(TB ≤ 70 °C)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005 EN 62026-2:2013
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃
10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃
耐振動性0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
汚染度3
保護等級IP67
接続ケーブル貫通方法
黄色のフラットケーブル / 黒色のフラットケーブル
入力 / 出力:M12 丸型コネクタ
材料
ハウジングPBT
質量230 g
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ35 mm
幅57,4 mm
長さ151,6 mm
取り付け取り付けプレート
一般的な注意事項