国を選択してください

グローバルサイトへ

後継製品が発売されています。

VBA-2E2A-G2-ZA/EA2 ASi入出力モジュール

G2 フラットモジュール
2 入力(PNP)および 2 電子出力

主なメリットの概要

  • AS-Interface 証明書
  • 保護等級 IP67
  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
  • アドレス指定ジャック
  • ケーブル貫通技術を使用したフラットケーブル接続、可変フラットケーブルガイド
  • 通信モニタリング
  • 2、3、4 線式センサー用入力
  • 外部補助電圧からの出力の電源
  • AS-Interface からの入力用電源
  • 接地接続(FE)可能
  • バス、外部補助電圧、入出力の機能表示
  • センサ電源の過負荷検出
  • 出力過負荷の検出

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-2E2A-G2-ZA/EA2の技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V2.1
必要なマスター仕様≥ V2.1
UL ファイル番号E223772
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色点滅:センサー電源または出力の過負荷
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 LED
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個
LED 出力切替え状態(出力)、2 個の 黄色 LED
補助電圧(出力)UAUX20~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 40 mA (センサーなし)/ 最大 140 mA
保護等級III
サージ保護UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサー(PNP)用入力 2 点、DC
4 線式センサー(PNP)、DC 用のオプション入力 1 点
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
現在の負荷容量≤ 100 mA(TB ≤ 40 °C)、
≤ 75 mA(TB ≤ 60 °C)、過負荷保護および短絡保護
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 2 mA
1(減衰)≥ 4 mA
番号 / タイプ2 電子出力、PNP 耐過負荷、耐短絡
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧≥ (UAUX - 0.5 V)
電流出力ごとに 1 A
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
保護等級EN 60529:2000
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2001
プロファイルS-B.A.2
IO コードB
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コード2
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 - OUT1
D1 - OUT2
D2 IN3 -
D3 IN4 -
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度3
保護等級IP67
接続ケーブル貫通方法
黄色のフラットケーブル / 黒色のフラットケーブル
入力 / 出力:M12 丸型コネクタ
材料
ハウジングPBT
質量100 g
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
取り付け取り付けプレート
一般的な注意事項