国を選択してください
VBA-4E-G2-ZA ASi入力モジュール
G2 フラットモジュール
入力 4 点(PNP)
主なメリットの概要
- AS-Interface 証明書
- 保護等級 IP67
- 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
- アドレス指定ジャック
- ケーブル貫通技術を使用したフラットケーブル接続、可変フラットケーブルガイド
- 通信モニタリング
- 2、3、4 線式センサー用入力
- AS-Interface からの入力用電源
- 接地接続(FE)可能
- バスおよび入力の機能表示
- センサ電源の過負荷検出
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH