国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E-G4-ZE ASi入力モジュール

G4 モジュール IP67
入力 4 点(PNP)

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP67
  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
  • フラットケーブルまたは丸型ケーブル接続(標準 EMS ベース経由、納品物には含まれません)
  • フラットケーブル用のケーブル貫通方法
  • 2 線式および 3 線式センサー用入力
  • モジュールからの入力の電源供給
  • バスおよび入力の機能表示
  • センサー電源の過負荷を知らせる LED インジケータ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR
  • ZH

VBA-4E-G4-ZEの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V2.1
必要なマスター仕様≥ V2.0
UL ファイル番号E223772
LED PWR/FAULT緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:AS-Interface 電圧
赤色:通信エラーまたはアドレス 0
緑色 / 赤色点滅:センサ電源の過負荷
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 40 mA (センサーなし)/最大 190 mA
保護等級III
サージ保護Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
現在の負荷容量≤ 150 mA(TB ≤ 40 °C)、
≤ 120 mA(TB ≤ 60 °C)、短絡保護あり
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 2 mA
1(減衰)≥ 4 mA
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2001 EN 61000-6-4:2001
保護等級EN 60529:2000
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2001
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2001
プロファイルS-0.A.0
IO コード0
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コード0
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 -
D3 IN4 -
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度3
保護等級IP67
接続ケーブル貫通方法または端子コンパートメント
黄色のフラットケーブルまたは標準の丸型ケーブル
入力:M12 x 1.5 ケーブルグランドおよびケージテンションスプリング端子
材料
ハウジングPA 6 GF30
質量180 g
締付けトルク、ハウジングねじ0,8 Nm
寸法
高さ51 mm
幅45 mm
長さ102 mm
取り付けDIN レールまたはねじ取付け
一般的な注意事項