国を選択してください
VBA-4E4A-KE-ZEJQ/E2L ASi入出力モジュール
KE スイッチキャビネットモジュール
4 入力、4 出力
主なメリットの概要
- 取り外し可能な色分けされた機械式端子を備えたハウジング
- 通信モニタリング
- 2 線式および 3 線式センサー用入力
- アドレス指定ジャック
- 外部補助電圧からの出力の電源
- センサーへの選択可能な電源:外部またはモジュールから
- バス、外部補助電圧、内部センサー電源、入力、および出力の機能表示
- チャンネルごとの赤色 LED、出力が過負荷になると点灯
- 切り替え可能なリード切断検出(出力)
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR