国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-2E-G11-I/U/PT100-F ASiアナログモジュール

G11 アナログモジュール
2 アナログ入力

主なメリットの概要

  • アドレス指定ジャック
  • バス、内部および外部センサー電源、入力用機能表示
  • AS-Interface または補助電圧からの入力用電源
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • 精度 ± 0.1 %
  • シールド機能内蔵
  • チャンネル固有の入力監視
  • 電流、電圧、または Pt100 温度センサー用の入力

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-2E-G11-I/U/PT100-Fの技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
プロファイルS-7.3.D
IO コード7
ID コード3
ID1 コードF
ID2 コードD
UL ファイル番号E223772
LED AS-i/FAULTステータスディスプレイ、マルチカラー LED
緑色:正常作動
赤色:通信不良
黄色 / 赤色の点滅:アドレス 0
緑色 / 赤色の点滅:周辺機器の故障
LED アナログ入力信号のステータス、黄色 LED
消灯:アクティブではありません
点灯:信号が測定範囲内
点滅:信号が測定範囲外
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
LED INT/EXTステータスディスプレイ入力電源、緑色 LED
緑色: AS-Interface からの入力供給
消灯:補助電圧からの入力供給
補助電圧(出力)UAUX20~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 60 mA (センサなし) / 最大 200 mA
保護等級III
サージ保護UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプアナログ入力 2 点
電流:0~20 mA / 4~20 mA
電圧:0~10 V
Pt100:-200~850 °C
供給AS-Interface(スイッチポジション INT、デフォルト設定)または補助電圧 UEXT(スイッチポジション EXT)から
現在の負荷容量≤ 140 mA AS-Interface から、 過負荷および短絡耐性
≤ 600 mA 外部補助電圧 UAUX から 、過負荷保護および短絡保護あり
入力抵抗電流入力: max. 70 Ω
電圧入力: 100 kΩ
測定電流Pt100 の場合:約 1 mA
精度電圧/電流:累積値の 0.1 %
Pt100:表示温度[°C]の 0.1 % + 0.3 °C
解像度16 ビット/1 µA(電流入力)または
16 ビット/1 mV(電圧入力)または
16 ビット/0.1 °C(温度入力)
温度の影響電圧 / 電流:20 ppm/K
Pt100:(表示温度[°C]+ 0.003 °C の 10 ppm)/K
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度3
保護等級IP68/IP69K
接続AS-Interface/UAUX: ケーブル貫通方式、黄色フラットケーブル / 黒色フラットケーブル
入力: M12 丸型コネクタ
材料
ハウジングPBT PC
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量200 g
締付けトルク、ハウジングねじ1,8 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ35 mm
直径85 mm
取り付け取り付けプレート
一般的な注意事項