国を選択してください
VAA-4E4A-G11-ZAJ/EA2L-FV1 ASi入出力モジュール
G11 モジュール
入力 4 点および出力 4 点
主なメリットの概要
- 2、3、4 線式センサー用入力
- 外部補助電圧からの出力の電源
- センサ電源付き AS-Interface
- バス、外部補助電圧、入力および出力の機能表示
- チャンネルごとの赤色 LED、出力が過負荷になると点灯
- 通信モニタリング
- 切り替え可能なリード切断検出(出力)
- 金めっき接点ピンによるケーブル貫通方法
- 保護等級 IP68 / IP69K
- AS-Interface POWER24
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR