国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FL ASi PCB モジュール

AS-Interface プリント基板モジュール、カスタム電子機器の統合用

主なメリットの概要

  • 統合された通信監視機能
  • 入力および出力の短絡および過負荷保護
  • AS-Interface からの入出力の供給
  • バスおよび入出力の機能表示
  • リードを介した接続

もっと見る

AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E4A-CB1-ZEJ/E2J-FLの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V3.0
UL ファイル番号E223772
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色の点滅:出力の過負荷
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED 4 個
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 30 mA (センサーなし)/最大 180 mA
保護等級III
サージ保護Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
入力電流5 mA (通常)
スイッチングポイントEN 61131-2 タイプ 1 に準拠
0(非減衰)≤ 0,5 mA
1(減衰)≥ 2 mA
信号遅延< 2 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
番号 / タイプ電子出力 4 点、PNP
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
電流出力あたり ≤ 100 mA、合計 ≤ 140 mA
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 61000-6-4:2007
EN 62026-2:2015
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 50295:1999、IEC 62026-2:2015
入力EN 61131-2:2015
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61326-1:2013
プロファイルS-7.A.7
IO コード7
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コード7
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0通信監視
P0 = 0 モニタリング = オフの場合、通信が失敗しても出力はステータスを維持します
P0 = 1 モニタリング = オン(通信が失敗した)の場合、出力は切断状態になります(デフォルト設定)
P1入力フィルター
P1 = 0 入力フィルターオン、パルス抑制(≤ 2 ミリ秒)
P1 = 1 入力フィルターオフ(デフォルト設定)
P2同期モード
P2 = 0 同期モードオン
P2 = 1 同期モードオフ(デフォルト設定)
P3未使用
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度2
接続190 mm、PVC - フレキシブルリード
質量90 g
寸法
高さ15 mm
幅51 mm
長さ76 mm
一般的な注意事項