国を選択してください
VBA-2E-G10-ZAJ-1M-V1-W ASi入力モジュール
G10 超コンパクトモジュール
入力 2 点、1 x M12 ソケット
主なメリットの概要
- 超コンパクトなエンクロージャ
- 金めっき機械加工接点
- 一体型ハウジング
- 保護等級 IP68 / IP69K
- ケーブルコンセントを介した直接接続
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
VBA-2E-G10-ZAJ-1M-V1-Wの技術データ
| スレーブタイプ | A/B スレーブ | |||||||||||||
| AS-Interface 仕様 | V3.0 | |||||||||||||
| 必要なマスター仕様 | ≥ V2.0 | |||||||||||||
| プロファイル | S-0.A.2 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL ファイル番号 | E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」 | |||||||||||||
| LED FAULT | エラー表示、赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 赤色点滅:センサー電源または出力の過負荷 | |
| LED AS-i | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
| LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個 |
| 定格作動電圧 | Ue | 18.5~31.6 V(AS-Interface から) |
| 定格動作電流 | Ie | ≤ 40 mA (センサなし) / 最大 120 mA |
| 保護等級 | III |
| 番号 / タイプ | 2 線式または 3 線式センサー(PNP)用入力 2 点、DC 4 線式センサー(PNP)、DC 用のオプション入力 1 点 | |||||||
| 供給 | (AS-Interface から) | |||||||
| 電圧 | 21 ... 31 V | |||||||
| 現在の負荷容量 | 75 mA のとき TB ≤ 40 °C (104 °F) 60 mA のとき TB ≤ 75 °C (167 °F) 過負荷および短絡耐性 | |||||||
| 入力電流 | ≤ 9 mA (内部制限) | |||||||
| スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2) | |||||||
| ||||||||
| 信号遅延 | < 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface) | |||||||
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
| 入力 | EN 61131-2:2007 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
| UL 認証 | cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ | ||||
| |||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 耐衝撃性 | 30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル |
| 保護等級 | IP67 フラットケーブル VAZ-FK-S-* 付き IP67 / IP68 / IP69K | ||||||||||||||||
| 接続 | AS-Interface: AS インタフェースフラットケーブル 入力 & マッチングコネクタ: M12 丸型コネクタ、4 ピン、A コード、IEC 61076-2-101:2012 に準拠 | ||||||||||||||||
| 材料 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| ケーブル | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| 質量 | 100 g | ||||||||||||||||
| 締め付けトルク、締め付けねじ | 1,65 Nm | ||||||||||||||||
| 締め付けトルク、ケーブルグランド | 0.4 Nm | ||||||||||||||||
| 寸法 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||