国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E-KE-ZEJQ ASi入出力モジュール

KE スイッチキャビネットモジュール
入力 4 点(PNP)

主なメリットの概要

  • 取り外し可能な色分けされた端子付きハウジング
  • 通信モニタリング
  • 2 線式および 3 線式センサー用入力
  • アドレス指定ジャック
  • センサーへの選択可能な電源:外部またはモジュールから
  • バス、内部センサー電源、および入力の機能表示
  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E-KE-ZEJQの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
UL ファイル番号E223772
LED FAULT故障表示、赤色 LED
赤色:通信障害またはアドレスが 0
赤色、点滅:過負荷、内部入力電源
LED INT内部入力電源がアクティブ、緑色 LED
LED PWRAS-Interface 電圧、緑色 LED
緑色:電圧 OK
緑色の点滅:アドレス 0
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
補助電圧(入力)UEXT12 ~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 30 mA (センサーなし)/最大 180 mA
保護等級III
サージ保護UEXT、Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC
供給AS-Interface(スイッチポジション INT、デフォルト設定)または外部 UEXT(スイッチポジション EXT)から
電圧21 ... 31 V DC (INT)
現在の負荷容量≤ 150 mA、過負荷保護および短絡保護(INT)
入力電流≤ 9 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 3 mA
1(減衰)≥ 5 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2004
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
プロファイルS-0.A.0
IO コード0
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コード0
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1
D1 IN2
D2 IN3
D3 IN4
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1入力フィルター
P1 = 0 入力フィルターオン、パルス抑制(≤ 2 ミリ秒)
P1 = 1 入力フィルターオフ(デフォルト設定)
P2同期モード
P2 = 0 同期モードオン
P2 = 1 同期モードオフ(デフォルト設定)
P3未使用
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度2
保護等級IP20
接続取り外し可能な端子
定格接続容量:
リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2
等しい断面積の 2 線による多線接続の場合:
ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2
材料
ハウジングPA 66-FR
質量150 g
寸法
高さ99 mm
幅22,5 mm
長さ102 mm
取り付けDIN 取付けレール
クランプねじの締め付けトルク0.5 Nm~0.6 Nm
一般的な注意事項