国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-2E-G10-ZEJ-1M-2V1-W ASi入力モジュール

G10 超コンパクトモジュール
入力 2 点、2 x M12 ソケット

主なメリットの概要

  • 超コンパクトなエンクロージャ
  • 金めっき機械加工接点
  • 一体型ハウジング
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • ケーブルコンセントを介した直接接続

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-2E-G10-ZEJ-1M-2V1-Wの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
プロファイルS-0.A.2
IO コード0
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コード2
UL ファイル番号E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色点滅:センサー電源または出力の過負荷
LED AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 2 個
定格作動電圧Ue18.5~31.6 V(AS-Interface から)
定格動作電流Ie≤ 40 mA (センサなし) / 最大 120 mA
保護等級III
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサー(PNP)用入力 2 点、DC
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
現在の負荷容量75 mA のとき TB ≤ 40 °C (104 °F)
60 mA のとき TB ≤ 75 °C (167 °F)
過負荷および短絡耐性
入力電流≤ 9 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 3 mA
1(減衰)≥ 5 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
最大許容周囲温度max. 65 °C (max. 149 °F)
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃
10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃
耐振動性0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
保護等級ハウジング: IP67
フラットケーブル VAZ-FK-S-* 付き IP67 / IP68 / IP69K
M12 ソケット:IP67/IP68/IP69K
接続AS-Interface: AS インタフェースフラットケーブル
入力 & マッチングコネクタ: X1 & X2、 M12 プラグ、4 ピン、A コード、IEC 61076-2-101:2012 準拠
材料
接点CuSn / Au
ハウジングPBT PC
本体黒色 PUR
ケーブルPUR
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
ケーブル
被覆直径∅4,3 mm
色黒色
コア4 x 0.34 mm2
長さL1 m
質量100 g
締め付けトルク、締め付けねじ1,65 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ21,5 mm
幅27,7 mm
長さ40,5 mm
一般的な注意事項