国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-2A-G11-I-V1 ASiアナログモジュール

G11 アナログモジュール
2 アナログ出力

主なメリットの概要

  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • バスおよび出力の機能表示
  • 精度 ± 0.15 %
  • シールド機能内蔵
  • チャンネル固有の出力監視
  • 通信モニタリング

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-2A-G11-I-V1の技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
プロファイルS-7.3.5
IO コード7
ID コード3
ID1 コードF
ID2 コード5
UL ファイル番号E223772
LED AS-i/FAULTステータスディスプレイ、マルチカラー LED
緑色:正常作動
赤色:通信不良
黄色 / 赤色の点滅:アドレス 0
緑色 / 赤色の点滅:周辺機器の故障
LED アナログ出力信号のステータス、黄色 LED
黄色:0 mA ≤ I ≤ 23 mA
黄色の点滅:リードの破損または I > 23 mA
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 100 mA
保護等級III
サージ保護Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプアナログ出力 2 点(電流)、0~20 mA
供給(AS-Interface から)
負荷max. 600 Ω
解像度6 µA
精度0,15 % (フルスケール値の)
温度の影響1 µA/K
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、IEC 62026-2:2008
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度3
保護等級IP68/IP69K
接続AS-Interface: M12 丸型コネクタ
出力: M12 丸型コネクタ
材料
ハウジングPBT PC
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量200 g
締付けトルク、ハウジングねじ1,8 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ35 mm
直径85 mm
取り付け取り付けプレート
一般的な注意事項