国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-1E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V3-G ASi入出力モジュール

G10 超小型モジュール
1 入力および 1 出力

主なメリットの概要

  • 超コンパクトなエンクロージャ
  • 金めっき機械加工接点
  • 一体型ハウジング
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • ケーブルコンセントを介した直接接続

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-1E1A-G10-ZAL/E2L-1M-2V3-Gの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
UL ファイル番号E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色点滅:センサー電源の過負荷、出力の過負荷、または外部補助電圧 UAUX がない
LED AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED
補助電圧UAUX20~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue18.5~31.6 V(AS-Interface から)
定格動作電流Ie≤ 40 mA
保護等級III
サージ保護UAUX、Uin:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサー(PNP)用入力 1 点、DC
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧20 ... 30 V
現在の負荷容量≤ 1000 mA 過負荷および短絡耐性
入力電流≤ 9 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 3 mA
1(減衰)≥ 5 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
番号 / タイプ電子出力 1 点、PNP、
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧≥ (UAUX - 0.5 V)
現在の負荷容量≤ 1000 mA 過負荷および短絡耐性
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
プロファイルS-7.A.E
IO コード7
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コードE
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 O1
D1 - -
D2 - -
D3 - -
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0通信モニタリング
P0 = 1(デフォルト設定)、モニタリング = オン、通信に失敗した場合などに、出力が非通電状態になる
P0 = 0、モニタリング = オフ、通信に失敗した場合に、出力は状態を維持
P1入力フィルター
P1 = 0 入力フィルターオン、パルス抑制(≤ 2 ミリ秒)
P1 = 1 入力フィルターオフ(デフォルト設定)
P2同期モード
P2 = 0 同期モードオン
P2 = 1 同期モードオフ(デフォルト設定)
P3未使用
UL 認証cULus リスト記載、タイプ 1 エンクロージャ
最大許容周囲温度max. 65 °C (max. 149 °F)
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒(6 空間方向)3 回の衝撃
10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)1000 回の衝撃
耐振動性0,75 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
保護等級IP67
フラットケーブル VAZ-FK-S-* 付き IP67 / IP68 / IP69K
接続AS-Interface、AUX:絶縁ピアシング技術
黄色フラットケーブル / 黒色フラットケーブル
入力 / 出力:M8 丸プラグコネクタ(EN 61076-2-104 準拠)
入力:LF004-GS1-A (4 ピン、ブッシング接点、ねじロック、A コード)
一致するコネクタ:LM004-Gx1-A または同等品
出力:NF003-SS1-A (3 ピン、ブッシング接点、スナップロック、A コード)
一致するコネクタ:NM003
材料
接点CuSn / Au
ハウジングPBT PC
本体黒色 PUR
TPU、灰色
ケーブルPUR
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
ケーブル
被覆直径∅4,3 mm
色黒色
コア3 x 0.34 mm2
長さL1 m
質量100 g
締め付けトルク、締め付けねじ1,65 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ21,5 mm
幅27,7 mm
長さ40,5 mm
一般的な注意事項