国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E-G2-ZAJ-Y241077 ASi入力モジュール

G2 フラットモジュール
入力 4 点(PNP)

主なメリットの概要

  • 高度な耐振動性を必要とする用途に最適です
  • AS-Interface 証明書
  • 通信モニタリング
  • バスおよび入力の機能表示
  • センサ電源の過負荷検出

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E-G2-ZAJ-Y241077の技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V2.1
必要なマスター仕様≥ V2.0
UL ファイル番号E223772
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色の点滅:センサー電源の過負荷
LED PWRAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 40 mA (センサーなし)/最大 240 mA
保護等級III
サージ保護Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC
4 線センサ(PNP)、DC 用オプション 2 入力
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
現在の負荷容量≤ 200 mA(TB ≤ 40 °C)、
≤ 150 mA(TB ≤ 60 °C)、耐過負荷性および短絡保護
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 2 mA
1(減衰)≥ 4 mA
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
入力EN 61131-2:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
プロファイルS-0.A.2
IO コード0
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コード2
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 -
D1 IN2 -
D2 IN3 -
D3 IN4 -
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1入力フィルター
P1 = 0 入力フィルターオン、パルス抑制(≤ 2 ミリ秒)
P1 = 1 入力フィルターオフ(デフォルト設定)
P2同期モード
P2 = 0 同期モードオン
P2 = 1 同期モードオフ(デフォルト設定)
P3未使用
周囲温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
汚染度3
保護等級IP67
接続ケーブル貫通方法
黄色フラットケーブル
入力:M12 丸型コネクタ
材料
ハウジングPBT
質量100 g
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
取り付け取り付けプレート
一般的な注意事項