国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E4E-G11-ZAJ-F ASi入力モジュール

G11 モジュール
2 x 4 入力

主なメリットの概要

  • 2、3、4 線式センサー用入力
  • センサ電源付き AS-Interface
  • バスおよび入力の機能表示
  • 保護等級 IP68 / IP69K
  • 通信モニタリング
  • 金めっき接点ピンによるケーブル貫通方法
  • AS-Interface POWER24

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - UL
Approval symbol
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E4E-G11-ZAJ-Fの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
プロファイルS-0.A.2
IO コード0
ID コードA
ID1 コードノード 1 : 1
ノード 2 : 2
ID2 コード2
UL ファイル番号E223772
LED AS-i/FAULT2 個のデュアル緑色 / 赤色 LED
緑色:AS-Interface 電圧
赤色:通信エラー
黄色 / 赤色点滅:アドレス 0
緑色 / 赤色点滅:センサ供給過負荷
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 8 個
定格作動電圧Ue18,0~31.6 V(AS-Interface から)
定格動作電流Ie≤ 80 mA (センサなし) / 最大 280 mA
保護等級III
サージ保護Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ2 線式または 3 線式センサ(PNP)、DC 用 2 x 4 入力
4 線センサ(PNP)用 2 x 2 代替入力、DC
供給(AS-Interface から)
電圧12 ... 31 V
現在の負荷容量≤ 200 mA、過負荷および短絡保護
入力電流≤ 9 mA (内部制限)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2)
0(非減衰)≤ 3 mA
1(減衰)≥ 5 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
入力EN 61131-2:2007
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、6 ミリ秒(6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)、1000 回の衝撃
耐振動性0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57~2000 Hz、10 サイクル
汚染度3
保護等級IP68/IP69K
接続AS-Interface: AS インタフェースフラットケーブル
入力: M12 丸型コネクタ
材料
ハウジングPBT PC
取り付けねじステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
質量200 g
締付けトルク、ハウジングねじ1,8 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0.4 Nm
寸法
高さ35 mm
直径85 mm
取り付け取り付けプレート
一般的な注意事項