国を選択してください

グローバルサイトへ

VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2L ASi入出力モジュール

キャビネットモジュール
4 入力、4 出力

主なメリットの概要

  • プッシュイン接続技術と機械的にコード化された端子ブロックを備えたハウジング
  • ハウジング幅 19 mm、DIN 取り付けレールのスイッチキャビネットへの取り付け
  • センサーへの選択可能な電源:外部またはモジュールから
  • バス、外部補助電圧、内部センサー電源、入力、および出力の機能表示
  • チャンネルごとの赤色 LED、出力が過負荷になると点灯

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAA-4E4A-KE5-ZEJQ/E2Lの技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.0
UL ファイル番号E223772
MTBF141 a
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラー(アドレスが 0)
赤色点滅:内部入力電源過負荷(過負荷出力またはリード中断出力)
LED INT内部入力電源がアクティブ、緑色 LED
LED PWRAS-Interface 電圧、緑色 LED
緑色:電圧 OK
緑色の点滅:アドレス 0
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、LED 黄色 / 赤色 4 個
黄色:出力がアクティブ
赤色:出力過負荷またはリードの中断
補助電圧(入力)UEXT12 ~30 V DC PELV
補助電圧(出力)UAUX20~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 35 mA (センサーなし)/最大 190 mA
保護等級III
サージ保護UEXT、UAUX、Ue:過電圧カテゴリ II、 安全絶縁電源(PELV)
電源の過電圧カテゴリ(プライマリ):III
定格絶縁電圧92 V
パルス耐電圧0,8 kV
番号 / タイプ3 線式センサー(PNP)用入力 4 点、DC
供給AS-Interface(スイッチポジション INT、デフォルト設定)または外部 UEXT(スイッチポジション EXT)から
電圧21 ... 31 V DC (INT)
現在の負荷容量≤ 150 mA、過負荷保護および短絡保護(INT)
入力電流≤ 5.6 mA(最大)
スイッチングポイントDIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 1)
0(非減衰)≤ 0,5 mA
1(減衰)≥ 2 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
番号 / タイプ電子出力 4 点、PNP、過負荷および短絡保護
供給外部補助電圧 UAUX から
電圧≥ (UAUX - 0.5 V)
電流2 A 出力あたり、合計 4 A(TB ≤ 60 °C)
1 A 出力あたり、合計 4 A(TB ≤ 70 °C)
使用カテゴリDC-13
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013 EN 61000-6-2:2005、EN 61000-6-4:2007
機械指令
指令 2006/42/ECEN ISO 13849-1:2008 、 EN ISO 13849-2:2012
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
電気的安全性IEC 61140:2009
入力EN 61131-2:2004
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026:2013
機能安全EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2012
プロファイルS-7.0
IO コード7
ID コード0
ID1 コードF
ID2 コードE
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 O1
D1 IN2 O2
D2 IN3 O3
D3 IN4 O4
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0通信監視
P0 = 0 モニタリング = オフの場合、通信が失敗しても出力はステータスを維持します
P0 = 1 モニタリング = オン(通信が失敗した)の場合、出力は切断状態になります(デフォルト設定)
P1入力フィルター
P1 = 0 入力フィルターオン、パルス抑制(≤ 2 ミリ秒)
P1 = 1 入力フィルターオフ(デフォルト設定)
P2リード切断出力
P2 = 0 リード切断オン
P2 = 1 リード切断オフ(デフォルト設定)
P3未使用
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性15 g、11 ミリ秒(6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)、1000 回の衝撃
耐振動性0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
汚染度2
保護等級IP20
安全アプリケーションの場合:保護等級が IP54 以上のエンクロージャへの取り付けが必要
接続取り外し可能なプッシュイン端子
定格接続容量:
リジッド:0.20 mm2 ~1.5 mm2
フレキシブル(ワイヤーエンドフェルールなし):0.20 mm2 ~2.5 mm2
フレキシブル(ワイヤーエンドフェルール付き):0.25 mm2~1.5 mm2
材料
ハウジングPA 66-FR
質量110 g
寸法
高さ100 mm
幅18,9 mm
長さ124 mm
取り付けDIN 取付けレール
一般的な注意事項