国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E4A-CB10-ZJ/E1J-FL ASi PCB モジュール

AS-Interface プリント基板モジュール、カスタム電子機器の統合用

主なメリットの概要

  • 統合された通信監視機能
  • 耐短絡性および耐過負荷性の出力
  • AS-Interface からの入出力の供給
  • バスおよび入出力の機能表示
  • リードを介した接続

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E4A-CB10-ZJ/E1J-FLの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V3.0
UL ファイル番号E223772
MTBF267 a
LED FAULTエラー表示、赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色の点滅:出力の過負荷
LED PWRAS-Interface 電圧、緑色 LED
緑色:電圧 OK
緑色の点滅:アドレス 0
LED INスイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個
LED 出力スイッチング状態(出力)、黄色 LED 4 個
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V (PELV)
定格動作電流Ie≤ 40 mA (入出力なし)/最大160 mA
保護等級III
サージ保護Ue:過電圧カテゴリ II、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプ機械的接点用入力 4 点
供給(AS-Interface から)
電圧12 ... 31 V
入力電流≤ 4 mA (内部的に制限)
スイッチングポイント
0(非減衰)≤ 0,15 mA
1(減衰)≥ 1,3 mA
信号遅延< 1 ミリ秒(入力 / AS-Interface)
番号 / タイプ4 電子出力、NPN、耐過負荷性、耐短絡性
供給(AS-Interface から)
電圧12 ... 31 V
電流出力あたり ≤ 100 mA、合計 ≤ 100 mA
使用カテゴリDC-1 「汎用」(IEC 60947 に準拠した抵抗値および弱誘導負荷)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
プロファイルS-7.A.7
IO コード7
ID コードA
ID1 コード7
ID2 コード7
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 OUT4
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1入力フィルター
P1 = 0 入力フィルターオン、パルス抑制(≤ 2 ミリ秒)
P1 = 1 入力フィルターオフ(デフォルト設定)
P2同期モード
P2 = 0 同期モードオン
P2 = 1 同期モードオフ(デフォルト設定)
P3未使用
UL 認証保護等級 IP20 は UL 認証に含まれていません。保護等級は Pepperl+Fuchs によってテストされています。
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 5000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃
耐振動性0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g、57 Hz~150 Hz、10 サイクル
汚染度2
保護等級EN 60529 に準拠した IP20
接続200 mm、PVC ケーブル 0.5 mm2
材料
ハウジングポリアミドホットメルト接着剤
質量33 g
寸法
高さ10 mm
幅36 mm
長さ39,5 mm
注このデバイスはメンテナンス不要です。 製造元が指定する以外の方法でデバイスが使用されている場合は、デバイスが備えている保護機能が低下する可能性があります。
一般的な注意事項