国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4A-70MM ASi スタックライトエレメント

AS-Interface スタックライトエレメント

主なメリットの概要

  • 簡単な取付け、取り外しを可能にするバヨネットシステム
  • 70 mm シリーズ
  • 保護等級 IP65
  • アドレス指定ジャック
  • 耐短絡性および耐過負荷性の出力
  • 外部電源は不要
  • バス、外部補助電圧、出力の機能表示
  • 統合された通信監視機能
  • モジュラシステム

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4A-70MMの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V3.0
プロファイルS-7.A.7
IO コード7
ID コードA
UL ファイル番号E223176
MTTFd300 a
LED FAULT通信エラー / アドレスは 0、LED 赤色
LED AS-iAS-Interface 電圧、LED 緑色
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 LED
補助電圧(出力)UAUX20~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 235 mA
番号 / タイプ4 半導体リレー出力
供給AS-Interface から、または必要な UAUX として外部補助電圧から
電圧21 ... 31 V
電流AS-Interface:スタックライト用 ≤ 200 mA
UAUX:光素子あたり ≤ 300 mA
周囲温度-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
保護等級IP65
接続差し込みシステム
寸法
高さ70 mm
直径70 mm
一般的な注意事項