国を選択してください

グローバルサイトへ

PGV25M-CD100-CLEAR 保護フィルム

PGV コードテープ用保護ラミネート

主なメリットの概要

  • 高い耐薬品性
  • 軽量
  • 接着剤付きマウント
  • 高温耐性
  • 高い機械的安定性

もっと見る

注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

PGV25M-CD100-CLEARの技術データ

長さ25 m
幅100 mm
内径150 mm ( ロールコア )
動作温度-40 ... 130 °C (-40 ... 266 °F)
設置温度10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
環境耐性UV 放射
湿度
塩水噴霧(150 時間 / 5 %)
耐化学薬品性オイル
グリース
燃料
脂肪族溶剤
弱酸性
材料の厚さ250 µm
表面ポリカーボネート 、 つや消し
質量1,8 kg
引張強度≥ 120 N
接着剤アクリル系接着剤 、 硬化 72 h
接着強度平均値(FTM1)
スチール : 20 N / 25 mm
PP : 18 N / 25 mm
一般的な注意事項