国を選択してください

グローバルサイトへ

PGV150I-F200A-R4-V19 光学式読み取りヘッド

入射光位置決めシステムの読み取りヘッド

主なメリットの概要

  • 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
  • RS-485 インターフェイス
  • Data Matrix コードテープでの非接触位置決め
  • データマトリックスタグによる非接触ポジショニング
  • Data Matrix 制御コードの読み取り
  • 赤外線
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
PGV150I-F200A-R4-V19の技術データ

通過速度v≤ 8 m/s
測定範囲最大 10000 m
ライトタイプ内蔵 LED 点灯中 、 赤外線
スキャン速度40 s-1
待ち時間50 ms
読み取り距離150 mm
焦点深度± 30 mm
読み取りフィールド170 mm x 105 mm
周囲光限度100000 Lux
精度± 0,2 mm
カメラ
タイプCMOS 、 グローバルシャッタ
プロセッサ
クロックパルス周波数600 MHz
計算速度4800 MIPS
デジタル解像度32 Bit
MTTFd81 a
ミッションタイム(TM)10 a
診断範囲(DC)0 %
LED 表示LED 7 個(通信、アライメント補助、ステータス情報)
動作電圧UB15 ... 30 V DC 、 PELV
無負荷供給電流I0最大 200 mA
消費電力P03 W
インターフェイスの種類RS 485 インターフェイス
データ出力コードバイナリコード
転送レート38400 ... 230400 Bit/s
端子切り替え可能な終端抵抗
クエリーサイクルタイム≥ 10 ms
入力タイプ機能入力 1~3 個 、 プログラム可能
入力インピーダンス≥ 27 kΩ
出力タイプスイッチ出力 1~3 点 、 PNP 、 プログラム可能 、 短絡保護
スイッチング電圧動作電圧
スイッチング電流150 mA 各出力
耐衝撃性EN 60068-2-27:2009
耐振動性EN 60068-2-6:2008
放射干渉EN 61000-6-4:2007+A1:2011
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005
光生物学的安全性免除グループ 準拠 EN 62471:2008
CE 適合性CE
UL 認証cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
動作温度0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) 、   -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (結露なきこと、レンズの着氷を防止すること)
保管温度-20 ... 85 °C (-4 ... 185 °F)
相対湿度90 % (結露なきこと)
接続タイプ8 ピン、M12 x 1 コネクタ
保護等級IP67
材料
ハウジングPC/ABS
質量約 160 g
寸法
高さ70 mm
幅70 mm
深度50 mm
X 分解能 (プロトコル)1 mm
Y 分解能 (プロトコル)1 mm
速度分解能 (プロトコル)0,1 m/s
角度分解能1 °
ボーレート115200 Bit/s
外挿法オン
読み取りヘッド アドレス0
一般的な注意事項