国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-2E-KE5-IJL/UJL ASiアナログモジュール

M12 パネルソケット、1/2インチNPT、4ピン、アナログ入力

主なメリットの概要

  • プッシュイン接続技術と機械的にコード化された端子ブロックを備えたハウジング
  • ハウジング幅 19 mm、DIN 取り付けレールのスイッチキャビネットへの取り付け
  • センサの電源は、必要に応じて AS インタフェースまたは外部補助電圧から供給可能
  • バス、外部補助電圧、内部センサー電源、入力用機能インジケータ
AS-Interface® interface
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-2E-KE5-IJL/UJLの技術データ

スレーブタイプ標準スレーブ
AS-Interface 仕様V3.0
必要なマスター仕様≥ V2.1
UL ファイル番号E223772
MTBF154 a
LED FAULT故障表示:赤色 LED
赤色:通信エラーまたはアドレスが 0
赤色点滅:周辺機器の故障
LED INT内部入力電源がアクティブ、緑色 LED
LED PWRAS-Interface 電圧、緑色 LED
緑色:電圧良好
緑色点滅:アドレス 0 または周辺機器エラー
LED AUX外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED
緑色:電圧 OK
赤色:逆電圧
LED IN入力信号のステータス、黄色 LED
消灯:アクティブではありません
点灯:信号が測定範囲内
点滅:信号が測定範囲外
補助電圧(出力)UAUX20~30 V DC PELV
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 70 mA (センサなし) / 最大 200 mA
保護等級III
消費電流IAUX ≤ 650 mA
サージ保護UAUX、Ue:過電圧カテゴリ II、 安全絶縁電源(PELV)
番号 / タイプアナログ入力 2 点
電流:0~20 mA / 4~20 mA
電圧:0~10 V
供給AS-Interface(スイッチ設定 INT、デフォルト設定)または補助電圧 UAUX (スイッチ設定 AUX)から
現在の負荷容量≤ 100 mA AS-Interface から、 過負荷および短絡耐性
≤ 600 mA 補助電圧 UAUX(AUX スイッチポジション)から 、過負荷保護および短絡保護あり
入力抵抗電流入力: max. 70 Ω
電圧入力: 100 kΩ
精度25 °C(298 K)での入力信号範囲の 0.1 %
解像度15 Bit
温度の影響入力信号範囲の 0.0025 %/K
温度の影響1 µA/K または 0.3 mV/K
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 62026-2:2013
保護等級EN 60529:2000
フィールドバス規格EN 62026-2:2013
放射干渉EN 61000-6-4:2007
AS-InterfaceEN 62026-2:2013
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013
プロファイルS-7.3.D
IO コード7
ID コード3
ID1 コードF
ID2 コードD
データビット(AS-Interface 経由で機能)データ値の転送は、AS-Interface Profile 7.3 に基づいて行われます。
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P050/60 Hz フィルタ
P0 = 1、イネーブル
P0 = 0、無効
P1第 2 チャンネルのプロジェクティング
P1 = 1、チャンネル 2 がプロジェクティングされます
P1 = 0、チャンネル 2 はプロジェクティングされません
P2測定範囲を超えた周辺機器の故障の表示
P2 = 1、周辺機器の障害が報告されます
P2 = 0、周辺機器の障害は報告されません
P3P3 = 1、通常作動モード
P3 = 0、両方のチャンネルが電流モードで、ワイヤーの破損を認識しない
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
相対湿度85 % (結露なきこと)
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性15 g、11 ミリ秒(6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)、1000 回の衝撃
耐振動性0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル
汚染度2
保護等級IP20
接続取り外し可能なプッシュイン端子
定格接続容量:
リジッド:0.20 mm2 ~1.5 mm2
フレキシブル(ワイヤーエンドフェルールなし):0.20 mm2 ~2.5 mm2
フレキシブル(ワイヤーエンドフェルール付き):0.25 mm2~1.5 mm2
材料
ハウジングPA 66-FR
質量110 g
寸法
高さ100 mm
幅18,9 mm
長さ124 mm
取り付けDIN 取付けレール
注最大ジャンパー長 = 5 cm
一般的な注意事項