国を選択してください
VBA-4A-KE5-IJL/UJL ASiアナログモジュール
スイッチキャビネットモジュール、4 アナログ出力
主なメリットの概要
- プッシュイン接続技術と機械的にコード化された端子ブロックを備えたハウジング
- ハウジング幅 19 mm、DIN 取り付けレールのスイッチキャビネットへの取り付け
- 必要に応じて外部またはモジュールからの出力の電源
- バス、外部補助電圧、内部出力電圧、出力用の機能インジケータ









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
VBA-4A-KE5-IJL/UJLの技術データ
| スレーブタイプ | 標準スレーブ | |
| AS-Interface 仕様 | V3.0 | |
| 必要なマスター仕様 | ≥ V2.1 | |
| UL ファイル番号 | E223772 | |
| MTBF | 115 a |
| LED FAULT | 故障表示:赤色 LED 赤色:通信エラーまたはアドレスが 0 赤色点滅:周辺機器の故障 | |
| LED INT | 内部出力電圧がアクティブ、緑色 LED | |
| LED PWR | AS-Interface 電圧、緑色 LED 緑色:電圧良好 緑色点滅:アドレス 0 または周辺機器エラー | |
| LED AUX | 外部補助電圧 UAUX、緑色 / 赤色デュアル LED 緑色:電圧 OK 赤色:逆電圧 | |
| LED 出力 | 出力信号のステータス、黄色 LED 黄色:出力値が範囲内 黄色の点滅:リード切断(電流出力)または出力値範囲外 |
| 補助電圧(出力) | UAUX | 24 V DC ± 15 % PELV |
| 定格作動電圧 | Ue | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V |
| 定格動作電流 | Ie | ≤ 75 mA (出力なし) / 最大 200 mA |
| 保護等級 | III | |
| 消費電流 | IAUX ≤ 650 mA | |
| サージ保護 | UAUX、Ue:過電圧カテゴリ II、 安全絶縁電源(PELV) |
| 番号 / タイプ | アナログ出力 4 点 電流:0 ~20 mA 電圧:0 ~10 V | |
| 供給 | AS-Interface(スイッチ設定 INT、デフォルト設定)または補助電圧 UAUX (スイッチ設定 AUX)から | |
| 負荷 | 電圧出力: min. 1 kΩ 電流出力: max. 600 Ω | |
| 現在の負荷容量 | AS-Interface からの ≤ 100 mA(信号電流 + アクチュエータ電源)、耐過負荷性および耐短絡性 外部補助電圧 UAUX からの ≤ 600 mA(信号電流 + アクチュエータ電源)、耐過負荷性および耐短絡性 | |
| 解像度 | 電圧出力:3 mV 電流出力:6 µA | |
| 精度 | 0,15 % (フルスケール値の) | |
| 温度の影響 | 1 µA/K または 0.3 mV/K | |
| 短絡電流 | 電圧出力: max. 22 mA |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-4:2007 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-2:2005、EN 61326-1:2006、EN 62026-2:2013 |
| プロファイル | S-7.3.6 | |||||||||||||
| IO コード | 7 | |||||||||||||
| ID コード | 3 | |||||||||||||
| ID1 コード | F | |||||||||||||
| ID2 コード | 6 | |||||||||||||
| データビット(AS-Interface 経由で機能) | データ値の転送は、AS-Interface Profile 7.3 に基づいて行われます。 | |||||||||||||
| パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能) | 機能 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % (結露なきこと) | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
| 耐衝撃性 | 15 g、11 ミリ秒(6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒(6 空間方向)、1000 回の衝撃 | |
| 耐振動性 | 0,35 mm 10 ... 57 Hz 、5 g 57 ~150 Hz、20 サイクル | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP20 | ||||||||||
| 接続 | 取り外し可能なプッシュイン端子 定格接続容量: リジッド:0.20 mm2 ~1.5 mm2 フレキシブル(ワイヤーエンドフェルールなし):0.20 mm2 ~2.5 mm2 フレキシブル(ワイヤーエンドフェルール付き):0.25 mm2~1.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 110 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | DIN 取付けレール | ||||||||||
| 注 | 最大ジャンパー長 = 5 cm | ||||||||||