国を選択してください

グローバルサイトへ

VBA-4E3A-CB-E/E2-S ASi PCB モジュール

AS-Interface プリント基板モジュール、カスタム電子機器の統合用

主なメリットの概要

  • 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
  • 統合された通信監視機能
  • 入力および出力の短絡および過負荷保護
  • 外部電源は不要
  • ねじ止め端子による接続

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
AS-Interface® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VBA-4E3A-CB-E/E2-Sの技術データ

スレーブタイプA/B スレーブ
AS-Interface 仕様V2.1
必要なマスター仕様≥ V2.0
定格作動電圧Ue26.5 ~AS-Interface から 31.6 V
定格動作電流Ie≤ 20 mA (センサなし)
保護等級III
番号 / タイプ機械的接点用入力 4 点、2 線式センサーおよび 3 線式センサー
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
入力電流≤ 8 mA (内部制限)
スイッチングポイントUin < 2 V:オフ >
Uin > 10 V:オン
番号 / タイプ電子出力 3 点、PNP
供給(AS-Interface から)
電圧21 ... 31 V
電流出力あたり ≤ 80 mA、合計 ≤ 80 mA
プロファイルS-7.A.E
IO コード7
ID コードA
ID2 コードE
データビット(AS-Interface 経由で機能) 入力 出力
D0 IN1 OUT1
D1 IN2 OUT2
D2 IN3 OUT3
D3 IN4 -
パラメータビット(AS-i 経由でプログラム可能)機能
P0未使用
P1未使用
P2未使用
P3未使用
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP20(完全装備)、EN 60529 に準拠
接続ねじ止め端子ストリップ
寸法
幅37,5 mm
長さ72,5 mm
一般的な注意事項