国を選択してください

グローバルサイトへ

OQT150-R100-2EP-IO-V31-IR 拡散モードセンサ(SbR)

拡散モードセンサ、スイッチング、測定コア技術「Sensing by Ranging(SbR)」搭載、検出範囲 150 mm、赤色光、IO-Link、2 x プッシュプル出力、M8 プラグ

主なメリットの概要

  • 用途の広い取り付けオプションを備えたミニチュア設計
  • マルチピクセルテクノロジ(Multi Pixel Technology、MPT)- 柔軟性と適応性
  • 赤外線設計
  • デバイスの種類の減少 - 1 つのセンサー内に複数のスイッチポイント
  • 色や構造に関係なく、すべての表面を確実に検出
  • ターゲットカラーに対し低感度
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
OQT150-R100-2EP-IO-V31-IRの技術データ

検出範囲5 ... 150 mm
最小検出範囲5 ... 20 mm
最大検出範囲5 ... 150 mm
調整範囲20 ... 150 mm
基準対象物標準白色、100 mm x 100 mm
光源LED
ライトタイプ変調赤外線 850 nm
LED リスクグループのラベル表示免除グループ
黒 / 白差 (6 % / 90 %)< 5 % のとき 150 mm
ライトスポットの直径約 12 mm 距離 150 mm
発散角約 4,5 °
周囲光限度EN 60947-5-2 : 30000 Lux
MTTFd600 a
ミッションタイム(TM)20 a
診断範囲(DC)0 %
動作インジケータ緑色 LED:
常時点灯 - 電源オン
点滅(4Hz)- 短絡
点滅、短い中断(1 Hz)- IO-Link モード
機能インジケータ黄色 LED:
常時オン - スイッチ出力アクティブ
常時オフ - スイッチ出力非アクティブ
制御エレメントティーチイン用キー
制御エレメント作動モード選択用 5 ステップロータリスイッチ
動作電圧UB10 ... 30 V DC
リップル最大 10 %
無負荷供給電流I0< 25 mA 24 V の供給電圧の場合
保護等級III
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイルスマートセンサ
デバイス ID0x110807(1116167)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間2,3 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 2 ビット
プロセスデータ出力 2 ビット
SIO モードのサポートはい
互換性のあるマスタポートタイプA
切替え方式デフォルト設定は次のとおりです。
C/Q - Pin4:NPN 常開、PNP 常閉、IO-Link
Q2 - ピン 2:NPN 常開、PNP 常閉
信号出力2 プッシュプル(4 in 1)出力、短絡保護機能あり、逆極性保護機能あり、過電圧保護機能あり
スイッチング電圧最大 30 V DC
スイッチング電流最大 100 mA 、 抵抗負荷
使用カテゴリDC-12 および DC-13
電圧降下Ud≤ 1,5 V DC
切替え周波数f217 Hz
応答時間2,3 ms
通信インターフェイスIEC 61131-9
製品規格EN 60947-5-2
UL 認証E87056 、 cULus 規格認定取得済み 、 クラス 2 電源 、 タイプレーティング 1
周囲温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
保管温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
保護等級IP67 / IP69 / IP69K
接続M8 x 1 コネクタ、4 ピン
材料
ハウジングPC (ポリカーボネート)
光学面PMMA
質量約 10 g
寸法
高さ44,5 mm
幅11 mm
深度21,5 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。