国を選択してください

グローバルサイトへ

IQT1-FP-IO-V1 RFID R/W デバイス

HF RFID R/W デバイス、IO-Link 搭載、ISO 15693 準拠

主なメリットの概要

  • 作動周波数 13.56 MHz
  • IO-Link インターフェイス
  • ISO 15693 に準拠
  • FRAM トランスポンダに適しています
  • 機能インジケータとしての LED
  • V1(M12 x 1)プラグ接続による接続
  • 保護等級 IP67
  • IO-Link マスターへの接続用

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Product Compliance: USA - FCC
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE

IQT1-FP-IO-V1の技術データ

動作周波数13.56 MHz
転送レート26 kBit/s
検知範囲
読み取り距離0 ... 130 mm
書き込み距離0 ... 130 mm
幅最大 100 mm
MTBF140 a (+40 ° C で動作)
赤色/緑色 LED緑色:電源オン
緑色の点滅:IO-Link 通信
点滅(赤色 / 緑色):IO-Link 通信が中断されました
LED 青色/黄色青色:書き込み/読み取りの試行が実行されました
黄色:読み取り/書き込みタグが検出されました
定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC 、リップル 10 %SS
無負荷供給電流I0≤ 70 mA (24 V DC)
消費電力P0≤ 2 W
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
プロセス データ入力 32 Byte
出力 32 Byte
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID4194561 (0x400101)
データ伝送速度COM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間4 ms
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
クラス B
無線機器
指令 2014/53/EUEN 300330
EN 301489-1
EN 62368-1
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN IEC 63000
電磁適合性EN 301489-3
保護等級EN 60529
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
RFIDISO/IEC 15693-2
ISO/IEC 15693-3
ISO/IEC 18000-3
UL 認証E87056
cULus 規格認定取得済み、クラス 2 電源、タイプ 1 エンクロージャ
FCC 承認済み本装置は、FCC 規制のパート 15 に準拠しています。運転には、次の 2 つの条件が適用されます。
(1)本装置が有害な干渉を引き起こさないこと
(2)本機器が、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受容する必要があること。
注意:
コンプライアンスに対して責任を負う団体によって明示的に承認されていない変更また
IC 承認済みこのデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除 RSS 規格および FCC 規格のパート 15 に準拠しています。操作については、次の 2 つの条件に従います。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスは、望ましくないデバイスの作動の原因となり得る干渉を含む、いかなる干渉も許容しなければなりません。

このデバイスは、カナダ産業省のライセンス免除(無線装置)RSS に適合しています。次の 2 つの条件を満たした場合に使用が許されます。
(1)本デバイスが干渉を引き起こしてはならず、かつ、
(2)本デバイスのユーザーは、干渉によってデバイスの作動が損なわれる可能性がある場合でも、すべての望ましくない無線による干渉を受け入れなければなりません。
MIC 承認AC-21098
無線承認米国:FCC IREIQT1FPIO
カナダ:7037A-IQT1FPIO
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP67
接続コネクタ M12 x 1
材料
ハウジングPBT
ベースアルミニウムダイカスト
カプセル化成形材料CY 221/HY 2966
取り付け
2 つのヘッド間の距離≥ 150 mm
質量約 380 g
寸法
高さ40 mm
幅80 mm
長さ108,5 mm
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。