国を選択してください

グローバルサイトへ

IO-Link-Master02-USB IO-Link マスタ

IO-Link マスター、USB ポートまたは独立した電源による電源供給、LED インジケータ、センサー接続用 M12 プラグ

主なメリットの概要

  • プロセス データ、パラメータ設定、診断のための IO-Link インターフェース
  • USB 経由の電源供給
  • USB で PC / ノートパソコンに簡単に接続
  • 消費電流の大きいデバイス用の追加電源が付属
  • PC での表示および評価用ソフトウェアは無料でダウンロード可能

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

JA
  • JA
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

IO-Link-Master02-USBの技術データ

機能インジケータ通信:緑色 LED
ステータス表示:黄色 LED
診断ディスプレイ:赤色 LED
動作電圧インジケータ:黄色 LED
動作電圧UB24 V DC / USB 5 V DC
作動電流IB< = 500 mA
インターフェイスの種類IO-Link
プロトコルIO-Link V1.1 、 IO-Link V1.0
サポートされているボーレートCOM 1 (4.8 キロボー) 、 COM2 (38.4 kBit/s) 、 COM 3(230.4 キロボー)
負荷電流最大 80 mA センサー供給電圧用 USB 経由
1 A 外部電源経由
承認CE
周囲温度0 ... 45 °C (32 ... 113 °F)
保管温度-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
相対湿度95 % 結露なきこと
保護等級IP20 (正しく接続されている場合)
接続IO-Link ポート: 5 ピン、M12x1 ソケット、A コード
動作電圧 : DC-9、2.1 mm
USB 2.0 : MiniB USB プラグインコネクタ
材料
ハウジングアルミニウム
質量約 100 g
寸法
高さ24 mm
幅41 mm
深度54 mm
納品物USB 接続ケーブル
24 V DC 電源
IO-Link USB マスター 2.0
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。