国を選択してください
PGV100A-F200-B28-V1D 光学式読み取りヘッドsafePGV
入射光位置決めシステムの読み取りヘッド
主なメリットの概要
- SIL 3(EN 61508)
- カテゴリ 4 PL e(EN ISO 13849)
- PROFINET インターフェイス
- PROFIsafe インターフェイス
- Data Matrix コードテープでの安全な非接触位置決め
- 最大 100 km の横断距離
- 機械的な堅牢性:摩耗部品がなく、長寿命で、メンテナンス不要
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR