国を選択してください
ICA-10DI6DO-G60A-IO I/O ハブ
デジタル入力 10 点およびデジタル出力 6 点用の IO-Link インターフェイスを備えた I/O ハブ
主なメリットの概要
- 頑丈な金属製ハウジング
- サービスおよびプロセスデータ用の IO-Link インターフェイス
- デジタル入力 10 点およびデジタル出力 6 点
- ロジックレベルはポートごとに設定可能
- フィルタ時間はポートごとに設定可能
- パルス拡張はポートごとに設定可能
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
ICA-10DI6DO-G60A-IOの技術データ
| UL ファイル番号 | E223772 |
| MTTFd | 2111 a |
| LED UAUX | 緑色:アクチュエータ供給電圧 OK 赤色:アクチュエータ供給電圧 < 18 V | |
| LED IO-Link | 緑色:モジュールがオン、通信なし 緑色点滅:通信 OK 赤色:信号ライン過負荷 | |
| LED A | オレンジ色:ステータスインジケータチャンネル A 赤色:周辺機器エラー | |
| LED B | 白:ステータスインジケータチャンネル B 赤色:周辺機器エラー | |
| LED US | 緑色:システム/センサー供給電圧 OK 赤色:システム/センサー供給電圧 < 18 V 赤色点滅:センサー供給電圧過負荷 |
| 定格作動電圧 | Ue | 18 ... 30 V |
| 公称電圧 | UN | 24 V DC |
| 公称電流 | 4 A | |
| 消費電流 | 標準 80 mA |
| インターフェイスの種類 | IO-Link | |
| IO-Link リビジョン | 1.1 | |
| デバイスプロファイル | 識別と診断 - I&D | |
| デバイス ID | 0x0F0202(983554) | |
| 転送レート | COM 3(230.4 キロボー) | |
| 最小サイクル時間 | 2 ms | |
| プロセスデータ幅 | 入力 4 バイト 出力 4 バイト | |
| SIO モードのサポート | ではない | |
| 互換性のあるマスタポートタイプ | B |
| 番号 / タイプ | 10 デジタル入力 (X1~X5) 、 2、3、4 線式 PNP、DC 、 IEC 61131-2 に準拠したタイプ 3 | |
| センサー電源 | IO-Link マスターにより異なる 最大 500 mA (モジュールあたり) |
| 番号 / タイプ | デジタル出力 6 点 (X6 - X8) 、 2 線、3 線接続 | |
| 出力定格動作電流 | IO-Link マスターにより異なる max. 500 mA チャンネルごと |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | IEC 61131-2 に準拠したタイプ 1 | |
| 放射干渉 | EN 61000-6-2:2005 | |
| ノイズ耐性 | EN 61000-6-4:2007+A1:2011 | |
| 耐衝撃性 | EN 61131-2:2004 |
| 周囲温度 | -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 相対湿度 | 最大 95 % | |
| 高度 | 0 ... 2000 m | |
| 耐衝撃性 | すべての軸、50 g、11 ミリ秒 | |
| 耐振動性 | 15 g / 5 ... 500 Hz | |
| 汚染度 | 3 |
| 保護等級 | IP65/IP67/IP69K | |||||||||||||
| 接続 | 電源 / IO-Link M12、A コード 入力 / 出力 M12、A コード | |||||||||||||
| 材料 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 質量 | 400 g | |||||||||||||
| 寸法 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| 構造タイプ | フィールドハウジング | |||||||||||||
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。