国を選択してください

グローバルサイトへ

VAZ-CLAMP-40MM-IO スタックライトエレメント

信号タワー接続エレメント IO-Link(カバー付き)

主なメリットの概要

  • モジュラー設計
  • 簡単な取付け、取り外しを可能にするバヨネットシステム
  • 信号素子の柔軟な組み合わせ
  • 40 mm シリーズ
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

VAZ-CLAMP-40MM-IOの技術データ

UL ファイル番号E223176
色グレー
定格作動電圧Ue24 V DC
定格動作電流Ie6 mA
消費電流最大 500 mA ライトエレメントごと、 最大 2 A 合計
突入電流400 mA
インターフェイスの種類IO-Link ( 経由 C/Q = ピン 4 )
IO-Link リビジョン1.1
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID0x0F0301(983809)
転送レートCOM2 (38.4 kBit/s)
最小サイクル時間5 ms
プロセスデータ幅プロセスデータ入力 0 バイト
プロセスデータ出力 2 バイト
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプA
周囲温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
保護等級IP66
接続差し込みシステム
材料PC
質量35 g
寸法
高さ59 mm
直径40 mm
接続可能対象スプリング端子、最大 1.5 mm2
寿命最大 50,000 時間
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。