国を選択してください

グローバルサイトへ

NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V3-Y 誘導型センサー

主なメリットの概要

  • ステンレススチールの検出面
  • 検知範囲 1.5 mm
  • 3 線式 DC
  • 150 mm M8 ピグテール(溶接ビードに耐性のあるシリコンスリーブ付き)
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
  • CS
  • DE
  • ES
  • FR
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

NMB1,5-8GM35-E2-FE-150MM-V3-Yの技術データ

スイッチング機能常開(NO)
出力タイプPNP
定格動作距離sn1,5 mm
設置面一
出力極性DC
保証動作距離sa0 ... 1,215 mm
作動エレメント鉄製対象物
減衰係数 rAl0
リダクションファクタ rCu0
減衰係数 r3040.4~0.7
減衰率 rSt371
リダクションファクタ rBrass0
出力タイプ3 線式
動作電圧UB10 ... 30 V DC
切替え周波数f80 Hz
ヒステリシスH5 ... 15 標準 10 %
逆極性保護機能はい
短絡保護機能はい
電圧降下Ud≤ 2 V
作動電流IL≤ 100 mA
消費電流≤ 10 mA
オフ状態電流Ir≤ 10 µA
動作インジケータ赤色 LED: 出力
標準EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
CCC 認証定格 ≤ 36 V の製品では CCC 認証/マーキングは不要です
周囲温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
接続タイププラグ付き固定ケーブル
ケーブルグランド
ハウジング材質ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
検出面ステンレス鋼 1.4305 / AISI 303
保護等級IP67
コネクタ
ねじ切りM8 x 1
締め付けトルク≤ 0,4 Nm
ピンの数3
ケーブル
ケーブル直径3 mm - 0,2 mm
曲げ半径> 12 x ケーブル直径
材料PUR
色黒色
コアの数3
コア断面積0,14 mm2
長さL150 mm
寸法
長さ35 mm
直径8 mm
注PUR ケーブルにシリコンスリーブが付いています
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。