国を選択してください

グローバルサイトへ

ICA-8DIO4M1-G20-IO IO-Link モータ ローラ モジュール

G20 MDR モジュール、IO-Link 対応、デジタル入出力 8 点、MDR 用コネクタ 4 個

主なメリットの概要

  • 2 線式および 3 線式センサー用入力
  • PNP 出力
  • DC ローラ モータの接続部
  • IO-Link 経由の設定および制御
  • モータ、入出力の機能インジケータ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

JA
  • JA
  • EN
  • DE
  • FR

ICA-8DIO4M1-G20-IOの技術データ

UL ファイル番号E223772 「NFPA 79 アプリケーション専用」
MTBF90 a
互換性のあるローラーモーターInterroll EC310
Interroll EC5000 24V AI (20 W / 35 W / 50 W)
Rulmeca BL3
伊東電機 PM500XK
伊東電機 PM500XC
PULSEROLLER Senergy-IDC
MTA MRD50 (A インターフェース、24 V - 40 W)
WWL R-*-H + CE23XX
Conveline RM50
Mambaroll 内蔵ドライブローラ 50
UniDrive ONE
黄色/赤色 LEDIO1 ... IO8 : IO-Link ステータス
MOT1 ... MOT4 : モータ ステータス
補助電圧UPWR18~30 VDC PELV 最大 10 A
電源の電流容量 : 最大 30 A
UL の場合 :UL 1077 に適合した Z タイプ小型回路ブレーカ、最大 20 A 、必須
動作電圧UB18 ... 30 V DC、PELV
最大 2.5 A (IO-Link)
電源の電流容量 : 最大 4 A
無負荷供給電流I0≤ 25 mA
作動電流IB最大 2,5 A
インターフェイスの種類IO-Link
IO-Link リビジョン1.1
デバイスプロファイル識別と診断 - I&D
プロセス データ8 バイト入力 (STD/EXT)
6 バイト出力 (STD)
18 バイト出力 (EXT)
ベンダ ID1 (0x0001)
デバイス ID改訂 A :
984066 (0x0F0402) (STD) - 初期値
984065 (0x0F0401) (EXT)
改訂 B :
984066 (0x0F0402) (STD)
984065 (0x0F0401) (EXT)
984070 (0x0F0406) (STD) - 初期値
984069 (0x0F0405) (EXT)
データ伝送速度COM 3(230.4 キロボー)
最小サイクル時間1,2 ms (STD)
2 ms (EXT)
SIO モードのサポートではない
互換性のあるマスタポートタイプクラス A
番号 / タイプ8 3 線式センサー(PNP)用入力、DC (IO1 ~IO8)
供給IO-Link から
現在の負荷容量200 mA 、過負荷保護および短絡保護あり
入力電流≤ 5 mA (内部的に制限)
スイッチングポイントIEC 61131-2 に準拠したタイプ 3
番号 / タイプ8 トランジスタ出力、PNP (IO1 … IO8) 、過負荷保護および短絡保護
供給IO-Link から
電流200 mA 出力あたり
電圧≥ (Ue - 1.5 V)
番号 / タイプDC ローラ モータ用出力 4 点 (MOT1 ~MOT4)
供給UPWR 経由
現在の負荷容量3,5 A (連続) 、 5 A (< 2 s) 、モータ 1 台あたり最大 7.5 A (< 0.3 s)
合計電流 (連続) : 1デバイスにつき最大 10 A
過負荷保護ヒューズ 5 A 、モータ 1 台あたり I2t = 53.7 A2s
信号レベル速度 : US = 0.3 … 10 V 、無負荷動作時
Ri = 5.6 kΩ、RLOAD ≥ 35 kΩ
回転方向 : PNP デジタル出力
UD ロー = ハイ インピーダンス
UD ハイ ≥ (UPWR -0.5 V)
通電容量 400 mA 、過負荷保護、短絡保護
故障レベルモータ故障 : NPN デジタル入力
0 (エラーなし) ≥ 125 µA
1 (エラー) ≤ 25 µA
番号 / タイプトランジスタ出力 4 点、PNP (DIR/OUT1 … DIR/OUT4) 、過負荷保護および短絡保護
供給UPWR 経由
電流400 mA 出力あたり
電圧≥ (UPWR - 0.5 V)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61326-1:2013
EN 55011:2016
保護等級EN 60529:2000
入力EN 61131-2:2007
通信インターフェイスIEC 61131-9 / IO-Link V1.1.2
放射干渉EN 61000-6-4:2007
ノイズ耐性EN 61000-6-2:2005 、EN 61326-1:2006
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
相対湿度85 % 結露なきこと
気候条件屋内使用のみ
高度≤ 2000 m MSL 以上
耐衝撃性30 g、11 ミリ秒 (6 空間方向)、3 回の衝撃 10 g、16 ミリ秒 (6 空間方向)、1000 回の衝撃
耐振動性0,35 mm / 5 g 5 ... 500 Hz
汚染度2
保護等級IP67(EN 60529 に準拠)
接続24 V 電源 (PWR) : ピアス式接続テクノロジー、黒色フラット ケーブル
IO-Link: M12 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-101 準拠) 、LM タイプ (4 ピン、コネクタ接点、ねじロック、A コード)
ソケット コネクタ :LF タイプまたは同等品
入出力 (IO) 、モータ (MOT) : M8 丸型プラグ コネクタ (EN 61076-2-104 準拠)
IO: LF タイプ (4 ピン、ブッシング、ねじロック、A コード)
ソケット コネクタ :LM タイプまたは同等品
MOT: LF タイプ (5 ピン、ブッシング、スナップ ロック、B コード)
ソケット コネクタ :NM タイプまたは同等品
質量310 g
寸法
高さ27,5 mm
幅131,5 mm
長さ54 mm
取り付け8 mm ドリル穴付きクリップ 2 個
固い面にラグ端子 2 つを使ってモジュールを固定する必要があります
ケーブルの長さ1 m (IO-Link)
0.5 m (IO1/2、IO5/6) 、0.65 m (IO3/4、IO7/8)
0.5 m (MOT1 、MOT3) 、0.4 m (MOT2 、MOT4)
最大 10 m
注フラットケーブルの配線は 100 回の作動サイクルに対応するように設計されています
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。