国を選択してください
VBA-3E3A-G20-ZEL/E2L-P1 ASi I/O モジュール
G20 モジュール、AS-Interfac 対応、デジタル入出力、入力 3 点、出力 3 点
主なメリットの概要
- 最大 62 個のスレーブに対応する拡張アドレス指定可能な A/B スレーブ
- 3 線式センサー用入力
- 外部補助電圧からの入出力電源
- M8 コネクタ付きケーブル出力を介した、アクチュエータとセンサーの接続
- 通信モニタリング
- バス、外部補助電圧、入力および出力の機能表示
- 金めっき接点ピンによるケーブル貫通方法
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR