国を選択してください
VAA-4E4A-KE-ZE/R ASi入出力モジュール
KE スイッチキャビネットモジュール
4 入力(PNP)および 4 リレー出力
主なメリットの概要
- 取り外し可能な色分けされた機械式端子を備えたハウジング
- 通信モニタリング
- 2 線式および 3 線式センサー用入力
- 絶縁リレー出力
- アドレス指定ジャック
- センサーへの選択可能な電源:外部またはモジュールから
- バス、内部センサー電源、入出力の機能表示
もっと見る









注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- FR
- ZH
VAA-4E4A-KE-ZE/Rの技術データ
| スレーブタイプ | 標準スレーブ | |||||||||||||
| AS-Interface 仕様 | V2.1 | |||||||||||||
| 必要なマスター仕様 | ≥ V2.0 | |||||||||||||
| プロファイル | S-7.0 | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| UL ファイル番号 | E106378 | |||||||||||||
| LED FAULT | 故障表示、赤色 LED 赤色:通信障害またはアドレスが 0 赤色、点滅:過負荷、内部入力電源 | |
| LED INT | 内部入力電源がアクティブ、緑色 LED | |
| LED PWR | AS-Interface 電圧、LED 緑色 | |
| LED IN | スイッチング状態(入力)、黄色 LED 4 個 | |
| LED 出力 | スイッチング状態(出力)、黄色 LED 4 個 |
| 補助電圧(入力) | UEXT | 12 ~30 V DC PELV |
| 定格作動電圧 | Ue | 26.5 ~AS-Interface から 31.6 V |
| 定格動作電流 | Ie | ≤ 35 mA (センサーなし)/最大210 mA |
| サージ保護 | O1~O4:過電圧カテゴリ II UEXT、Ue:過電圧カテゴリ III、 安全絶縁電源(PELV) |
| 番号 / タイプ | 2 線式または 3 線式センサ(PNP)用 4 入力、DC | |||||||
| 供給 | AS-Interface(スイッチポジション INT、デフォルト設定)または外部 UEXT(スイッチポジション EXT)から | |||||||
| 電圧 | 21 ... 31 V DC (INT) | |||||||
| 現在の負荷容量 | ≤ 150 mA、過負荷保護および短絡保護(INT) | |||||||
| 入力電流 | ≤ 8 mA (内部制限) | |||||||
| スイッチングポイント | DIN EN 61131-2 に準拠 (タイプ 2) | |||||||
| ||||||||
| 信号遅延 | < 2 ミリ秒(入力 / AS-Interface) | |||||||
| 番号 / タイプ | リレー出力 4 点、常開 | |||||||
| 供給 | なし | |||||||
| 公称負荷 | ||||||||
| ||||||||
| 制御回路 | ≤ 8 mA(リレーあたり)(AS-Interface から) | |||||||
| 切替え遅延 | < 10 ミリ秒(AS-Interface / 接点) | |||||||
| 使用カテゴリ | DC-13 および AC-14 | |||||||
| 切替え | ||||||||
| ||||||||
| 過負荷保護 | ヒューズ ユニット 2 A 負荷電流回路で必要 | |||||||
| 入力 / 出力 | 安全絶縁、 定格絶縁電圧 300 V AC | |
| 入力 / AS-Interface | スイッチポジション INT:なし スイッチ位置 EXT:強化絶縁、定格絶縁電圧 66 V DC | |
| 出力 / 出力 | 基本絶縁、定格絶縁電圧 300 V AC | |
| 出力 / AS-Interface | 安全絶縁、 定格絶縁電圧 300 V AC |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 低電圧 | |||||
| |||||
| ガルバニック絶縁 | EN 60664-1:2007 | |
| 電磁適合性 | NAMUR NE 21:1998-08 | |
| 保護等級 | EN 60529:2000 | |
| フィールドバス規格 | EN 62026-2:2013 | |
| AS-Interface | EN 62026-2:2013 |
| 周囲温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
| 保管温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) | |
| 相対湿度 | 85 % (結露なきこと) | |
| 気候条件 | 屋内使用のみ | |
| 高度 | ≤ 2000 m MSL 以上 | |
| 汚染度 | 2 |
| 保護等級 | IP20 | ||||||||||
| 接続 | 取り外し可能な端子 定格接続容量: リジッド/フレキシブル(ワイヤエンドフェルールあり/なし):0.25 mm2 ~2.5 mm2 等しい断面積の 2 線による多線接続の場合: ツインワイヤーエンドフェルールを備えフレキシブル:0.5 mm2 ~1.5 mm2 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 170 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| 取り付け | DIN 取付けレール | ||||||||||
| クランプねじの締め付けトルク | 0.5 Nm~0.6 Nm | ||||||||||