国を選択してください

グローバルサイトへ

VisuNet FLX 用 HMI コンフィギュレータ

以下のHMIコンフィギュレータをご利用いただくと、当社のVisuNet FLXプラットフォームからお客様に最適なヒューマンマシンインターフェース(HMI)をご案内し、モデル番号を作成して、簡単にお見積りをお受け取りいただけます。HMIコンフィギュレータでは対応できない追加のご要望がございましたら、「お見積り依頼」をクリックし、フォームの「コメント」欄にご記入ください。当社の専門家が、お客様専用のHMIソリューションの構築を喜んでお手伝いいたします。

HMI コンフィギュレータのオプション詳細はこちら

弊社のHMI構成ツールのどのオプションが、お客様のアプリケーション要件に最も適しているかお悩みではありませんか?利用可能な技術やHMIシステムのトポロジーに関する詳細については、以下の表をご参照ください。

シンクライアント技術

PCテクノロジー

ダイレクト・モニター・テクノロジー

仮想化用の専用シンクライアントを備えたリモートモニターオープンで、完全にカスタマイズ可能かつアクセスしやすいオペレーティングシステムを搭載した産業用 PCモニターをホストPCに直接接続する
  • ネットワーク型モニター
  • 標準的なイーサネット技術を採用しています
  • 射程の制限はほぼありません
  • イーサネット経由でのホストへの接続
  • RDPやVNCなどのリモートデスクトッププロトコルを介して接続することができます。
  • Pepperl+Fuchs VisuNet RM Shell をファームウェア/OS として動作させます
  • 追加のファームウェア「VisuNet CC」により、ユーザーはすべてのHMIシステムを効率的に管理することができます
  • 産業用 PC システム
  • 標準的なイーサネット技術を採用しています
  • Windowsオペレーティングシステムがプリインストールされています
  • 適切なWindowsライセンスが含まれています
  • お客様は、PLCソフトウェアパッケージなど、任意のサードパーティ製ソフトウェアを設置することができます。
  • VisuNetダイレクトモニターをホストPCに直接接続する
  • 特定の用途の要件に合わせて完全にカスタマイズ可能です
  • 映像信号の伝送/オプション:別途インターフェースを介したタッチスクリーン
リモートモニター—筐体付きシステム筐体付きPCシステムダイレクトモニター—筐体付きシステム
リモートモニター—パネルマウントPC—パネルマウントダイレクトモニター—パネルマウント
Box PC3200—シンクライアント版Box PC3200—PC版 
 

3つの個別のHMIソリューション

エンジニアリング・ソリューション

市販品は、必ずしもすべての用途の要件を正確に満たすとは限りません。VisuNetが提供するHMIソリューションは、お客様が必要とするHMIを確実に手に入れるためのシンプルな方法です。リモートモニターであれ、本質安全型パネルPCであれ、Pepperl+Fuchsはお客様の用途と予算に合わせたソリューションをご提案いたします。

ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!