中間バルクコンテナ(IBC)の無線による液面レベル監視
本申請
中間バルクコンテナ(IBC)は、容量1,000リットルの標準化された可動式の輸送・貯蔵ユニットです。通常、金属製のケージに囲まれたプラスチック製のタンクで構成され、積み重ね可能なパレットに載せられています。IBCは、屋内・屋外を問わず、さまざまな業界で、液体や流動性の高い物質の供給、回収、または貯蔵に使用されています。 例としては、包装業界における接着剤の供給、凝縮水の回収、プロセス用資材の供給、消火剤の貯蔵などが挙げられます。
目標
IBCを適時に交換するためには、IBC内の液面を正確かつ自動的に検知することが不可欠です。 採用する技術は、過酷な気象条件に耐え、有線電源やネットワーク接続なしでも動作できるものでなければなりません。複雑な設定変更を避けるため、一般的な測定レンジはセンサーに予め設定済みである必要があります。IBCの蓋への追加の流入・流出ラインの接続が妨げられてはなりません。必要に応じて、個々のIBCの位置情報(追跡)が可能なソリューションであることも求められます。

解決策
電池駆動のWILSEN.sonicワイヤレス超音波センサ(IBCバージョン)は、充填レベルをミリメートル単位の精度で測定し、そのデータをLoRaWAN®を介してパーセンテージ値として送信します。本装置は、標準的な2インチのねじ山を備えたあらゆるIBCの蓋に、ケーブルを必要とせずに、迅速かつ簡単、そして安全にねじ込んで取り付けることができます。ねじ込み口が2つある蓋の場合、使用していない方のねじ込み口は、供給ラインやその他の付属品の取り付け用にそのまま利用可能です。 センサーの測定レンジはあらかじめ設定済みのため、パラメーター化は不要です。IBCを交換する際も、センサーは蓋に取り付けられたままとなり、LoRaWAN®ネットワークへの再登録を行うことなく再利用できます。つまり、使用中のIBCの台数にかかわらず、測定ポイントごとに1台のデバイスだけで済みます。また、IBCを廃棄する際も、センサーはそのまま残ります。
WILSEN.node ワイヤレス センサ ノードは、IBCの下にある収集トレイの漏れや最大充填レベルを検知するためにも使用できます。このノードにより、この検知作業に最適な静電容量式センサーや振動リミットスイッチをワイヤレスで接続することが可能です。
技術仕様
- ミリメートル単位の精度を誇る堅牢な超音波測定
- IBCの蓋にある標準的な2インチのネジ山を利用して、簡単に設置できます
- 交換可能な高性能バッテリー(3.6 V、13,000 mAh)
- リモートアクセス用のダウンリンクチャネルを含むLoRaWANインターフェース
- WILSENアプリ(iOSおよびAndroid)を介して、簡単に試運転やパラメーター化を行えるブルートゥース®インターフェース
- 保護等級:IP66/67
- 温度範囲:–25 ~ +70 °C
- WILSEN.node ワイヤレス センサ ノードを介して、オプションで追加の漏水検知が可能です
メリット
WILSEN.sonicは、堅牢な超音波技術を採用しているため、測定対象の液体や気体の色や性質にかかわらず、常に確実に液面レベルを検知します。LoRaWANを介して送信されるデータには、周囲温度やバッテリー状態などの情報も含まれています。必要に応じて、追加の測定データ(例:GPSによるセンサーの位置情報)の取得も可能です。交換可能な高性能バッテリーにより、最大10年間、メンテナンスフリーでの稼働が可能です。
IP66/67規格に準拠したセンサーハウジングは耐久性に優れ、屋外での使用を想定して設計されています。WILSENアプリ(AndroidおよびiOSに対応)を使用すれば、エネルギー効率に優れ、暗号化されたLoRaWAN無線ネットワークを介して、ブルートゥース®経由で本デバイスの登録やパラメーター化を簡単に行うことができます。また、LoRaWANのダウンリンクチャネルを利用することで、リモートでのパラメーター化やパラメータ値の照会も可能です。
概要
- IBCの充填レベルの確実な監視
- 2インチのネジ山とあらかじめ設定された測定レンジにより、迅速かつ簡単に設置できます
- LoRaWAN® による省エネ通信
- エンドツーエンド暗号化による安全なデータ通信
- 最大10年のバッテリー寿命
- WILSEN.node ワイヤレス センサ ノードを介して、追加の漏水監視が可能です
ご来訪の皆様へ:このページは、翻訳コンテンツを迅速に提供するため、AIを用いて翻訳されています。いかがでしたか?皆様からのご意見・ご感想を心よりお待ちしております!