国を選択してください
WS-UCC2500-F406-B41-01-02-IBC ワイヤレス超音波センサWILSEN.sonic.level
ワイヤレス超音波センサ、LoRaWAN インターフェース内蔵、特に中間バルクコンテナ (IBC) の充填レベル測定に最適、検出範囲 150 ...2,500 mm 、分解能 1 mm
主なメリットの概要
- LoRaWAN EU868 周波数プラン
- 中間バルクコンテナ (IBC) の蓋の 2 インチネジへの直接取り付け用
- バッテリー駆動
- LoRaWAN 経由のデータ転送
- LoRaWAN ダウンリンク チャンネル、パラメータ値のクエリ、調整用
- 試運転、パラメータ化、診断用の Bluetooth インターフェイス
もっと見る
注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR