国を選択してください

グローバルサイトへ

ICE2-8IOL1-G65L-V1D IO-Link マスタIndustrial Communication

EtherNet/IP および Modbus IO-Link マスタ、IO-Link クラス A 4 ポート、IO-Link クラス B 4 ポート搭載

主なメリットの概要

  • IO-Link ポート 4 x クラス A 、4 x クラス B
  • モジュールおよび IO-Link デバイスの Web ベースコンフィギュレーション
  • 100 IODD 以上の IODD ストレージを内蔵
  • ダウンロード可能なモジュール設定
  • M12 L コード化電源コネクタ
  • EtherNet/IP 、Modbus/TCP 、OPC UA 、MQTT 対応

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
EtherNet/IP™ interface
IO-Link interface
MQTT interface
OPC UA interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICE2-8IOL1-G65L-V1Dの技術データ

UL ファイル番号E360395
LED 表示マニュアルを参照してください
回転スイッチIP アドレスの設定
定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC
一般情報M12、L コード
保護等級PELV または制限電圧電源が必要
公称電圧UN24 V DC
消費電流標準 120 mA
現在の負荷容量最大 2 x 16 A (モジュールあたり)
(L コード電源によるループスルー電流)
合計電流 : モジュールごとに最大 6.5 A (クラス A)
合計電流 : モジュールごとに最大 10.4 A (クラス B)
ガルバニック絶縁US と UA の間
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的M12、D コード
プロトコルEtherNet/IP + Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)
Modbus 最大 PDI :33 回/秒
OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒
MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒
転送レート10/100 メガビット/秒
番号 / タイプIO-Link クラス B x 4 (X1 – X4) 、IO-Link クラス A x 4 (X5 – X8) は以下のように設定可能 :
最大 8 点の IO-Link 、4 点のデジタル入出力 + デジタル出力 4 点
最大デジタル入力 12 点およびデジタル出力 4 点
最大デジタル出力 16 点
短絡保護
センサー電源ポート 1 - 8 : 1ポート最大 500 mA 、L+ (1 番ピン) 経由
アクチュエータ電源ポート 1 : 最大 3.5 A 、2L+ (2番ピン) 経由
ポート 2 - 4 : 最大 2.3 A 、2L (2 番ピン) 経由
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2 、 EN 61000-6-4
RoHSEN IEC 63000 : 2018
保護等級EN 60529
フィールドバス規格IEC 61131-2
電気的安全性CSA C22.2 No. 61010-1-12
UL 61010-1、IEC 61010-2-201
放射干渉EN 61000-6-4、FCC パート 15 サブパート B、ICES-001、AS/NZS CISPR 11
ノイズ耐性EN 61000-6-2 、 EN 61131-2 、 EN 61131-9
耐衝撃性EN 60068-2-27
動作温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 2000 m
耐衝撃性15 g、11 ミリ秒、半正弦
保護等級IP67
接続電源 M12、L コード
フィールドバス M12、D コード
入力 / 出力 M12、A コード
材料
ハウジング成形ポリアミド 66
質量454 g
締め付けトルク、締め付けねじ8 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0,6 Nm
寸法65 mm 29,8 mm 212 mm
高さ212 mm
幅65 mm
長さ30 mm
取り付けマシンまたはパネル
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。