国を選択してください

グローバルサイトへ

販売終了

WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02 ワイヤレス超音波センサ

ワイヤレス超音波センサ、LoRaWAN インターフェース内蔵、特にタンクやサイロの充填レベル測定に最適、検出範囲 150 ...2,500 mm 、分解能 1 mm

主なメリットの概要

  • バッテリー駆動
  • LoRaWAN 経由のデータ転送
  • 試運転、パラメータ化、診断用の Bluetooth インターフェイス
Product Compliance: Europe – CE
Bluetooth® interface
LoRaWAN® interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • ES
  • FR

WS-UCC2500-F406-B15-B41-01-02の技術データ

検出タイプ超音波
検知範囲150 ... 2500 mm
デッドバンド0 ... 150 mm
解像度10 mm
精度± 3 %(フルスケール値に対して) 温度範囲全体
測定周波数5 min ~ 24 h
GPS センサ全地球測位用
収集間隔30 min ~ 24 h
温度センサー
解像度0,5 °C
精度± 2 °C
電源大容量リチウム電池 3,6 V 、 13000 mAh
バッテリーの寿命は、中央ヨーロッパの環境条件(-25 °C~+70 °C)で約 5 年間1 日 3 回の測定、1 日 1 回の地理位置情報(十分なネットワーク範囲で 1 日 1 回の無線伝送)。
インターフェイスの種類Bluetooth 5.0 LE
トランスミッタ放射出力+ 8 dBm
周波数範囲2402 ... 2480 MHz
インターフェイスの種類LoRaWAN
仕様LoRaWAN インターフェイス仕様 V1.0.3
デバイスタイプLoRaWAN クラス A デバイス
トランスミッタ周波数868 MHz
トランスミッタ放射出力+ 8 dBm
周波数範囲863 ... 870 MHz (ヨーロッパ)
転送頻度5 分 ~24 時間
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 301 489-1 V2.2.0:2017
EN 301 489-3 V2.1-1:2019
EN 301 489-17 V3.2.0:2017
EN 301 489-19 V2.1.0:2017
無線および通信端末機器
指令 2014/53/EUEN 300 220-2 V3.1.1:2017
EN 300 328 V2.1.1:2016
EN 303 413 V1.1.1:2017
RoHS
指令 2011/65/EU(RoHS)EN 50581:2012-09
機械的な容量EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
耐衝撃性EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
耐振動性EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
気候条件EN IEC 60947-5-2 : 2020
IEC 60947-5-2 : 2019
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
保護等級IP66 / IP67
材料
ハウジングPC(UL94-V0)
トランスデューサPTFE コーティング
ハウジング: PBT
質量600 g
寸法
高さ74 mm
幅81 mm
長さ182 mm
ビーム幅幅
転送頻度24 h
測定周波数24 h
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。

関連ニュースと活用事例

この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。