国を選択してください
販売終了
WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-02 ワイヤレス超音波センサ
ワイヤレス超音波センサ、LoRaWAN インターフェース内蔵、特にタンクやサイロの充填レベル測定に最適、検出範囲 250 ...4,000 mm 、分解能 1 mm
主なメリットの概要
- バッテリー駆動
- LoRaWAN 経由のデータ転送
- 試運転、パラメータ化、診断用の Bluetooth インターフェイス






注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WS-UCC4000-F406-B15-B41-01-02の技術データ
| 検出タイプ | 超音波 | |
| 検知範囲 | 250 ... 4000 mm | |
| デッドバンド | 0 ... 250 mm | |
| 解像度 | 16 mm | |
| 精度 | ± 3 %(フルスケール値に対して) 温度範囲全体 | |
| 測定周波数 | 5 min ~ 24 h |
| GPS センサ | 全地球測位用 | |||||||
| ||||||||
| 温度センサー | ||||||||
| ||||||||
| 電源 | 大容量リチウム電池 3,6 V 、 13000 mAh バッテリーの寿命は、中央ヨーロッパの環境条件(-25 °C~+70 °C)で約 5 年間1 日 3 回の測定、1 日 1 回の地理位置情報(十分なネットワーク範囲で 1 日 1 回の無線伝送)。 |
| インターフェイスの種類 | Bluetooth 5.0 LE | |
| トランスミッタ放射出力 | + 8 dBm | |
| 周波数範囲 | 2402 ... 2480 MHz |
| インターフェイスの種類 | LoRaWAN | |
| 仕様 | LoRaWAN インターフェイス仕様 V1.0.3 | |
| デバイスタイプ | LoRaWAN クラス A デバイス | |
| トランスミッタ周波数 | 868 MHz | |
| トランスミッタ放射出力 | + 8 dBm | |
| 周波数範囲 | 863 ... 870 MHz (ヨーロッパ) | |
| 転送頻度 | 5 分 ~24 時間 |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 無線および通信端末機器 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 機械的な容量 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 | |
| 耐衝撃性 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 | |
| 耐振動性 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 | |
| 気候条件 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 保護等級 | IP66 / IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 600 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| ビーム幅 | 幅 | |
| 転送頻度 | 24 h | |
| 測定周波数 | 24 h |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。