国を選択してください

グローバルサイトへ

ICE3-8IOL-G65L-V1D-Y IO-Link マスタIndustrial Communication

ICE3-8IOL-G65L-V1D ファームウェア : 初期設定はModbus が有効

主なメリットの概要

  • 主な型番は ICE3-8IOL-G65L-V1D です
  • PROFINET IO 、Modbus/TCP 、OPC UA 対応
  • モジュールおよび IO-Link デバイスの Web ベースコンフィギュレーション
  • 100 IODD 以上の IODD ストレージを内蔵
  • ダウンロード可能なモジュール設定
  • M12 L コード化電源コネクタ

もっと見る

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
IO-Link interface
PROFINET interface
MQTT interface
OPC UA interface
注記

Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。

EN
  • EN
  • DE
  • FR

ICE3-8IOL-G65L-V1D-Yの技術データ

UL ファイル番号E360395
LED 表示マニュアルを参照してください
回転スイッチIP アドレスの設定
定格作動電圧Ue20 ... 30 V DC
一般情報M12、L コード
公称電圧UN24 V DC
消費電流標準 120 mA
現在の負荷容量最大 2 x 16 A (モジュールあたり)
(L コード電源によるループスルー電流)
合計電流:モジュールごとに最大 6.7 A
ガルバニック絶縁US と UA の間
インターフェイスの種類産業用イーサネット
物理的M12、D コード
プロトコルメディア冗長プロトコル (MRP) を使用した PROFINET IO 、および Modbus TCP + OPC UA + MQTT (スパークプラグ B への対応を含む)
Modbus 最大 PDI :33 回/秒
OPC UA 最大 PDI 更新レート :20 回/秒
MQTT 最大 PDI 更新レート :10 回/秒
転送レート10/100 メガビット/秒
番号 / タイプIO-Link クラス A x 8(X1~X8)
以下のように設定可能:
IO-Link 最大 8 点とデジタル入力 8 点
デジタル入力 最大 16 点
デジタル入力 最大 8 点とデジタル出力 8 点
短絡保護
センサー電源ポート 1:最大 1,6 A L 経由 + (ピン 1)
ポート 3:最大 1 A L 経由 +(ピン 1)
ポート 2 および 4~8:最大 500 mA ポートあたり L 経由 +(ピン 1)
出力定格動作電流Ie最大 200 mA C/Q 経由のポートごと(ピン 4)
電磁適合性
指令 2014/30/EUEN 61000-6-2 、 EN 61000-6-4
保護等級EN 60529
フィールドバス規格IEC 61131-2
電気的安全性CSA C22.2 No. 61010-1-12
UL 61010-1、IEC 61010-2-201
放射干渉EN 61000-6-4、FCC パート 15 サブパート B、ICES-001、AS/NZS CISPR 11
ノイズ耐性EN 61000-6-2 、 EN 61131-2 、 EN 61131-9
耐衝撃性EN 60068-2-27
周囲温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
保管温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
相対湿度最大 95 %
高度0 ... 2000 m
耐衝撃性15 g、11 ミリ秒、半正弦
保護等級IP67
接続電源 M12、L コード
フィールドバス M12、D コード
入力 / 出力 M12、A コード
材料
ハウジング成形ポリアミド 66
質量454 g
締め付けトルク、締め付けねじ8 Nm
締め付けトルク、ケーブルグランド0,6 Nm
寸法65 mm 30 mm 212 mm
高さ212 mm
幅65 mm
長さ30 mm
取り付けマシンまたはパネル
一般的な注意事項

関連ページ

さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。