国を選択してください
販売終了
WS-VAL-2N-F406-B41-01-02 ワイヤレス センサ ノードWILSEN.valve
LoRaWAN インターフェースを内蔵したワイヤレス センサ ノード、特に直角ハンドレバー バルブのバルブ位置の監視と NAMUR シングル センサ 2 台接続が可能
主なメリットの概要
- LoRaWAN EU868 周波数プラン
- バッテリー駆動
- LoRaWAN 経由のデータ転送
- LoRaWAN ダウンリンク チャンネル、パラメータ値のクエリ、調整用
- 試運転、パラメータ化、診断用の Bluetooth インターフェイス
もっと見る












注記
Pepperl+Fuchs GmbH または Pepperl+Fuchs AG の名義で、会社形態の変更前に発行された証明書、適合宣言書などの製品関連文書はすべて、Pepperl+Fuchs SE に対しても有効です。
EN
- EN
- DE
- ES
- FR
WS-VAL-2N-F406-B41-01-02の技術データ
| 適切なセンサ | インダクティブ センサ 出力タイプ: NAMUR | |
| 接続可能なセンサの数 | 最大 2 | |
| 測定周波数 | 5 min ~ 24 h | |
| クエリ間隔 | - 設定された LoRaWan 送信間隔および / または GPS 取得間隔に応じて周期的に - 必要に応じて、次の間隔でイベントによりトリガが追加されます 1 min ~ 24 h |
| GPS センサ | 全地球測位用 | |||||||
| ||||||||
| 温度センサー | ||||||||
| ||||||||
| バッテリ タイプ | 大容量リチウム電池 3,6 V 、 13000 mAh | |
| 動作時間 | バッテリー寿命は約 10 年 (中央ヨーロッパの環境で、良好なネットワークで1 日 3 回の測定、1 日 3 回の無線伝送をした場合) |
| インターフェイスの種類 | Bluetooth 5.0 LE | |
| トランスミッタ放射出力 | + 8 dBm | |
| 周波数範囲 | 2402 ... 2480 MHz |
| インターフェイスの種類 | LoRaWAN | |
| 仕様 | LoRaWAN インターフェイス仕様 V1.0.3 | |
| デバイスタイプ | LoRaWAN クラス A デバイス | |
| ダウンリンク チャンネル | はい | |
| トランスミッタ周波数 | 868 MHz | |
| トランスミッタ放射出力 | + 14 dBm | |
| 周波数範囲 | 863 ... 870 MHz (ヨーロッパ) | |
| 転送頻度 | 5 分 ~24 時間 |
| チャンネル数 | 2 | |
| 接続 | 最大ケーブル長 10 m | |
| 入力タイプ | NAMUR |
| 電磁適合性 | |||||
| |||||
| 無線および通信端末機器 | |||||
| |||||
| RoHS | |||||
| |||||
| 機械的な容量 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 | |
| 耐衝撃性 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 | |
| 耐振動性 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 | |
| 気候条件 | EN IEC 60947-5-2 : 2020 IEC 60947-5-2 : 2019 |
| 周囲温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 保管温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| 接続タイプ | ソケット | ||||||||||
| 保護等級 | IP66 / IP67 | ||||||||||
| 材料 | |||||||||||
| |||||||||||
| ソケット | |||||||||||
| |||||||||||
| 質量 | 570 g | ||||||||||
| 寸法 | |||||||||||
| |||||||||||
| デフォルト設定 | LoRaWAN 送信間隔= 24 時間 LoRaWAN ダウンリンク チャンネル = 有効 LoRaWAN ダウンリンク確認応答 = 有効 GPS = 無効 |
関連ページ
さらに詳しい情報をお探しですか?関連ページでぜひご覧ください。
関連ニュースと活用事例
この製品に関するニュースや活用事例の詳細はこちらをご覧ください。